MAX1711
製造中高速、ノートブックCPU用、デジタル調整ステップダウンコントローラ
デジタル調整可能なステップダウンコントローラ、わずか4つの出力コンデンサで12Aモバイルプロセッサを駆動
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品の詳細
- 超高効率
- 電流検出抵抗無し(損失のないILIMIT)
- 負荷ステップ応答が100nsのQuick-PWM
- 全ラインおよび負荷範囲においてVOUT精度が±1%
- 4ビット内蔵DAC (MAX1710)
- 5ビット内蔵DAC (MAX1711/MAX1712)
- 出力調整範囲:0.925V~2V (MAX1711/MAX1712)
- バッテリ入力範囲:2V~28V
- スイッチング周波数:200/300/400/550kHz
- リモートGNDおよびVOUT検出
- 過電圧/低電圧保護
- 1.7msディジタルャtトスタート
- 大きな同期整流器FETを駆動
- リファレンス出力:2V ±1%
- パワーグッドインジケータ
- パッケージ:小型24ピンQSOP
MAX1710/MAX1711は、ノートブックコンピュータのコアCPU DC-DCコンバータ用のステップダウンコントローラです。最新のCPUのコア電源に必要な超高速過渡応答、高DC精度および高効率の組合せを特長とします。マキシム独自のQuick-PWM™クイック応答、一定オンタイムPWM制御方式は、広い入力/出力電圧比を容易に処理し、比較的一定のスイッチング周波数を維持しながら、負荷トランジェントに対して100ns「インスタント・オン」応答を提供します。
高いDC精度は、グランドバスおよび電源ラインの電圧降下を補償する2線式リモート検出方式によって保証しています。内蔵のD/Aコンバータ(DAC)は、Mobile Pentium II® CPU仕様に従って出力電圧を設定します。
MAX1710は、従来の電流モードPWMから電流検出抵抗を除去することにより、低コストで高い効率を達成しています。また、非常に大きな同期整流器MOSFETを駆動する能力があるため、効率はさらに向上しています。
1段バック変換を使用することにより高圧バッテリを直接ステップダウンし、最高の効率を達成できます。これに対し、高いスイッチング周波数で2段変換(バッテリの代わりに+5Vシステム電源をステップダウン)を使用すると、デバイスのサイズを最小にすることができます。
MAX1710/MAX1711は、MAX1711で4ビットDACの代わりに5ビットDACを使用していることを除けば同じ製品です。また、MAX1711では、過電圧保護スレッショルドと低電圧保護スレッショルドがそれぞれVOUT = 2.25VおよびVOUT = 0.8Vで固定になっていますが、MAX1710ではこれらのスレッショルドがVOUTに追随して可変になっています。MAX1711は、DACコードが動的に変化するアプリケーション用です。
アプリケーション
- CPUコア用DC-DCコンバータ
- ドッキングステーション
- ノートブックコンピュータ
- シングルステージ(BATTからVCOREの)コンバータ
- 2段(+5VからVCORE)コンバータ
ドキュメント
データシート 2
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1711EEG+ | 24-QSOP-150_MIL | ||
MAX1711EEG+T | 24-QSOP-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 3, 2023 - 2361NA WAFER FAB |
||
MAX1711EEG+ | 製造中 | |
MAX1711EEG+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
max1711に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める