MAX1703
製造中1~3セル、ハイパワー(1.5A)、低ノイズ、ステップアップDC-DCコンバータ
利得ブロック付き、小型、高効率、低ノイズステップアップコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.37
製品の詳細
- 効率:最大95%
- 最大出力電流:1.5A
- 固定5Vまたは可変ステップアップ(可変2.5V~5.5V)出力
- 入力範囲:0.7V~5.5V
- 低電力モード(300µW)
- 低ノイズ固定周波数モード(300kHz)
- 同期可能なスイッチング周波数:200kHz~400kHz
- 1µAロジック制御シャットダウン
- パワーグッドコンパレータ
- 補助ゲインブロック
MAX1703は、バッテリ駆動ワイヤレスアプリケーション用の高効率、低ノイズステップアップDC-DCコンバータです。同期整流パルス幅変調(PWM)ブーストトポロジーを使用して、1~3セルのNiCd/NiMHまたは1セルのリチウムイオン電池等のバッテリ入力から2.5V~5.5V出力を発生します。2A、75mΩ NチャネルMOSFETスイッチおよび140mΩ Pチャネル同期整流器を備えています。
MAX1703は同期整流器を内蔵しているため、類似の非同期コンバータに比べて効率が5%向上します。また、パルス周波数変調(PFM)スタンバイモードにより軽負荷時の効率を改善すると共に、1µAシャットダウンモードも備えています。
MAX1703は、16ピンナローSOパッケージで提供されています。また、パワーグッド出力およびローバッテリ警報出力を生成するための2つのコンパレータを備えています。さらに、外部Pチャネルパスデバイスを使用してリニアレギュレータを構成するためのゲインブロックも備えています。
小電力用の小型パッケージ製品としては、MAX1700/MAX1701を参照して下さい。デュアル出力(ステップアップおよびリニアレギュレータ) の製品としてはMAX1705/MAX1706があります。A/Dコンバータを内蔵したものとしては、MAX848/MAX849があります。
MAX1703評価キットにより、設計をスピードアップすることができます。
アプリケーション
- デジタルコードレス電話
- ハンドヘルド機器(PDA、パームトップ)
- パームトップコンピュータ
- PCS電話
- パーソナルコミュニケータ
- 2-Wayページャ
- ワイヤレス端末
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 4
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1703ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX1703ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
MAX1703ESE+ | 製造中 | |
MAX1703ESE+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
max1703に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める