MAX16823

製造中

オープンLED検出付き、高電圧、3チャネルリニア高輝度LEDドライバ

車載アプリケーションに最適な高集積、高電圧LEDドライバ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.28
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 動作範囲:5.5V~40V
  • 調整可能な定電流出力(5mA~100mAおよび外付けBJTで最大2A)
  • 出力電流精度:±5%
  • オープンLED検出
  • 3種の独立した高電圧DIM入力
  • 低ドロップアウト電圧(0.7V max)の3つのパス素子内蔵
  • 低電圧ロックアウト
  • 出力短絡保護
  • 4mAの電流能力を備える3.4Vの電圧レギュレータ
  • 高精度な203mVという低い電流検出
  • 温度過昇シャットダウン
  • 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX16823
オープンLED検出付き、高電圧、3チャネルリニア高輝度LEDドライバ
MAX16823:ブロックダイアグラム
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
MAX16823EVKIT

MAX16823 Evaluation Kit

機能と利点

  • 6.5V to 16V Supply Voltage Range
  • Open LED Detection Output
  • On-Board or External LED Connections
  • 50mA Load Current
  • Configurable 550mA Output Current at OUT_3
  • Separate PWM Dimming Control for Each Channel
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX16823 evaluation kit (EV kit) circuit demonstrates a current-controlled LED driver that uses the MAX16823 current regulator. The EV kit is configured to supply 50mA to each of the three output channels and the circuit features 3 series LEDs per channel. Output pads are provided at two channels to evaluate external LEDs rated up to 70mA. Additional output pads are available to evaluate LEDs rated up to 550mA (typ) on one of the channels. The MAX16823 EV kit requires a 6.5V to 16V, 1A power supply for proper operation. However, the MAX16823 IC can accept input voltages from 5.5V to 40V.

The MAX16823 EV kit features pulse-width modulation (PWM) dimming-control inputs and an open LED detection output. The MAX16823 EV kit is a fully assembled and tested printed circuit board (PCB).

Applications

  • Architecture and Industrial Lighting
  • Automotive Exterior: Rear Combination Lights (RCLs), CHMSL
  • Automotive Interior: RGB Ambient Lighting, Cluster Lighting, and LCD Backlighting
  • Emergency Vehicle Warning Lights
  • Navigation and Marine Indicators

MAX16823EVKIT
MAX16823 Evaluation Kit

最新のディスカッション

max16823に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品