MAX1651

製造中

5V/3.3Vまたは可変、高効率、低ドロップアウト、ステップダウンDC-DCコントローラ

高効率ステップダウンコントローラ、4~8セルで動作

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.92
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 90%以上の高効率(10mA~1.5A負荷)
  • 12.5W以上の出力電力
  • ドロップアウト電圧:0.3V (500mA負荷)
  • 自己消費電流:100µA Max
  • シャットダウン電流:5µA Max
  • 最大入力電圧:16V
  • 5V (MAX1649)、3.3V (MAX1651)、または可変出力電圧
  • 電流制限による制御方式
  • 300kHzまでのスイッチング周波数
  • デューティサイクル:96.5%
MAX1651
5V/3.3Vまたは可変、高効率、低ドロップアウト、ステップダウンDC-DCコントローラ
MAX1649、MAX1651:標準動作回路
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
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
MAX639 製造中 5V/3.3V/3V可変、高効率、低IQ、ステップダウンDC-DCコンバータ
マイクロパワー降圧レギュレータ 1
MAX1626 製造中 5V/3.3Vまたは可変、100%デューティサイクル、高効率、ステップダウンDC-DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1649EVKIT

MAX649、MAX651、MAX652およびMAX1649、MAX1651の評価キット

機能と利点

  • 入力電源範囲:+5.5V~+16.5V
  • 10mA~1.5A負荷で90%以上の効率
  • 自己消費電流:100µA (max)
  • 出力電圧:5V固定または可変
  • 出力電流:1.5A
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1649の評価キット(EVキット)は、5.5V~16.5V電源から安定化した5V出力電圧を提供します。この回路は表面実装部品だけを使用して、1.5Aまでの出力電流を供給できるように設計されています。MAX1649の低自己消費電流およびユニークな電流制限PFM制御方法は、広範囲の負荷電流において高い効率を達成します。

MAX1649のEVキットは、MAX1651 (3.3V出力)、MAX649、MAX651およびMAX652の評価にも利用できます。MAX1649/MAX1651は、MAX649/MAX651のアップグレード版で、新しい設計にはMAX1649/MAX1651をご利用になるようお勧めします。

アプリケーション

  • 5V~3.3VグリーンPCアプリケーション
  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 高効率ステップダウンレギュレータ
  • PDA

MAX1649EVKIT
MAX649、MAX651、MAX652およびMAX1649、MAX1651の評価キット

最新のディスカッション

max1651に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品