MAX1626
製造中5V/3.3Vまたは可変、100%デューティサイクル、高効率、ステップダウンDC-DCコントローラ
高効率、低コスト、ステップダウンコントローラ、1.5V CPU I/O電源に最適
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.87
製品の詳細
- 外付け部品数と総コストを削減
- 300KHzのPWMスイッチングによって部品サイズを削減
- 小型表面実装型インダクタ
- 電力消費を低減
- 効率:90%以上(3mA~2A負荷時)
- 低ドロップアウト電圧
- 最大デューティサイクル:100%
- DC-DCコントローラの在庫数を削減
- 広い入力電圧オプション:2.6V~16.5V
- 出力電圧オプション:選択可能な3.3V/5V、または調整可能な1.3V~16V
- システムの消費電力を削減
- 自己消費電流:90µA (max)
- シャットダウン電流:1µA (max)
- 過酷な環境で信頼性の高い動作
- ソフトスタートによって起動電流を制限
- 電流制限制御方式
- 設計の柔軟性の向上
- 外付けPチャネルMOSFETによって12.5W以上の出力電力が可能
ステップダウンDC-DCコントローラのMAX1626/MAX1627は、2.6V~16.5Vの入力電圧範囲で動作します。これらのコントローラは、1mA~2A以上の負荷電流を供給します。MAX1626は、端子選択可能な3.3Vおよび5V出力を備えています。MAX1627は、1.3V~16Vの調整可能な出力をサポートしています。
独自の電流制限、パルス周波数変調(PFM)制御方式によって、最大100%のデューティサイクルで動作するため、極めて低いドロップアウト電圧が実現します。この制御方式では、最小負荷要件が不要になり、軽負荷での消費電流は最低90µAまで低減されます(一般的なパルス幅変調コントローラは2mA~10mA)。
これらのデバイスは、8ピンSOICパッケージ(-40℃~+85℃)およびダイス(0℃~+70℃)で提供されます。
アプリケーション
- 5V~3.3VグリーンPCアプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- ハンドヘルドコンピュータ
- 高効率ステップダウンレギュレータ
- 低コストノートブックコンピュータ電源
- 最小部品点数のDC-DCコンバータ
- PCMCIA用電源
- PDAおよびその他のハンドヘルド機器
- ポータブル端末
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1626ESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1626ESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX1626ESA+TG068 | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX1626ESA+ | 製造中 | |
MAX1626ESA+T | 製造中 | |
MAX1626ESA+TG068 | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1626に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める