MAX1605

製造中

30V内蔵スイッチ、LCDバイアス電源

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.97
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大30Vまでの可変出力電圧
  • 単一のリチウムイオンバッテリから20mA、20Vを供給
  • 効率:88%
  • スイッチング周波数:最大500kHz
  • インダクタ電流制限を選択可能(125mA、250mAまたは500mA)
  • 動作消費電流:18µA
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • 2種類の小型パッケージ
    • 6ピンTDFN
    • 6ピンSOT23
MAX1605
30V内蔵スイッチ、LCDバイアス電源
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX1605EVKIT

MAX1605の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧
    • +0.8V~+18V (出荷時設定)
    • +2.4V~+5.5V (ICのVCC)
  • 出力電圧
    • +18Vで30mA (max)を供給(出荷時設定)
  • 抵抗により出力電圧調整可能
  • 調整可能なインダクタ電流リミット設定
  • 内部MOSFETスイッチ
  • ICシャットダウン電流:1µA (typ)
  • スイッチング周波数:500kHz (max)
  • 表面実装部品
  • 完全実装済み、試験済み

製品詳細

MAX1605の評価キット(EVキット)は、正電圧を生成して低電力LCDディスプレイを駆動するブーストスイッチングコンバータを含む完全実装済み、試験済みの表面実装プリント基板です。この回路は出力電圧+18Vに設定されており、30mAまでの電流を供給します。別の部品を選択して、より高い出力電圧を生成することもできます。

このICは+2.4V~+5.5Vの電源電圧で動作しますが、出力において最低+0.8V、最高+30Vのバッテリ電圧をブーストできます。このEVキットは、3つの異なるインダクタ電流リミットを評価するよう構成されています。

MAX1605のEVキットは、バッテリ寿命を延長する低自己消費電流および88%までの高効率を実証します。動作は500kHzで行われるため、超小型の表面実装部品を使用できます。

MAX1605EVKIT
MAX1605の評価キット

最新のディスカッション

MAX1605に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品