MAX1573

製造中

白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ

超小型、超高効率白色LEDチャージポンプ、UCSP™パッケージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 独自の適応型1倍/1.5倍圧モード
  • 高効率(PLEDs/PBATT):最大92%
  • LED電流マッチングおよび精度:0.2%
  • 1 LED当たりドライブ能力:28mA
  • 低入力リップルおよび低EMI
  • バラスト抵抗器不要
  • ロジックまたはPWM調光制御
  • 低シャットダウン電流:0.1µA
  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • ソフトスタートにより突入電流制限
  • 出力過電圧保護
  • サーマルシャットダウン保護
  • 外付けショットキダイオード不要
  • 小型UCSP (2.1mm x 2.1mm x 0.6mm)およびTQFN (4mm x 4mm)パッケージ
MAX1573
白色LED、1倍/1.5倍圧チャージポンプ、UCSPおよびTQFNパッケージ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

評価用キット

MAX1573EVKIT

Evaluation Kit for the MAX1573

機能と利点

  • Proprietary Adaptive 1x/1.5x Modes
  • High Efficiency (PLEDs/PBATT), Up to 92%
  • 2% LED Current Matching
  • 28mA/LED Drive Capability
  • Eliminates Ballast Resistor
  • Low 0.1µA Shutdown Current
  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • Tiny 2.1 x 2.1 x 0.6mm UCSP Package
  • Surface-Mount Components
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX1573 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount circuit board. The EV kit contains the MAX1573, a white LED driver with a high-efficiency charge pump. The EV kit accepts a 2.7V to 5.5V input voltage and drives up to 4 white LEDs with regulated constant current for uniform intensity. The MAX1573 runs at 1MHz fixed frequency, allowing tiny external components. An EV kit is available for both the UCSP™ and the TQFN packages.

Applications

  • Cell Phones/Smartphones
  • MP3 Players
  • Other Handhelds with Color Displays
  • PDAs, Digital Cameras, and Camcorders

MAX1573EVKIT
Evaluation Kit for the MAX1573

最新のディスカッション

MAX1573に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品