MAX1570

製造中

1x/1.5x高効率チャージポンプ内蔵、白色LED電流レギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.71
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 優れた0.3% LED間電流マッチング
  • 1 LED当たりドライブ能力:30mA
  • 独自の1倍圧または1.5倍圧モードによる超高効率
  • 低入力リップルおよび低EMI
  • バラスト抵抗器不要
  • ディジタルまたはPWM LED調光制御
  • シャットダウン電流:0.1µA
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • ソフトスタートによる突入電流制限
  • サーマルシャットダウン保護
  • 外付けインダクタ、ショットキダイオード、ツェナーダイオードは不要
  • 小型、4mm x 4mmの16ピンTQFNパッケージ
MAX1570
1x/1.5x高効率チャージポンプ内蔵、白色LED電流レギュレータ
MAX1570:標準動作回路
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
Product 1
MAX1912 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ
インダクタ不要(チャージポンプ)LED ドライバ 1
MAX1910 製造中 1.5倍/2倍、高効率白色LEDチャージポンプ
ステップアップ LEDドライバ 1
MAX1848 製造中 白色LEDステップアップコンバータ、SOT23
ステップダウン LEDドライバ 1
MAX1916 製造中 低ドロップアウト、定電流トリプル白色LEDバイアス電源
安定化昇降圧チャージ・ポンプ 1
MAX1595 製造中 3.3V/5.0V安定化、ステップアップ/ステップダウンチャージポンプ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1570EVKIT

Evaluation Kit for the MAX1570

機能と利点

  • Excellent (0.3%) LED-to-LED Current Matching
  • 2.7V to 5.5V Input Range
  • 30mA/LED Drive Capability
  • Five LEDs at 150mA Total Current
  • 0.1µA (typ) IC Shutdown Current
  • Digital PWM LED Dimming Control
  • Fixed 1MHz Switching Frequency
  • Surface-Mount Component Construction
  • 16-Pin 4mm x 4mm Thin QFN Package
  • Fully Assembled and Tested

製品詳細

The MAX1570 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled and tested surface-mount circuit board. The EV kit contains the MAX1570, a white LED driver with high-efficiency charge pump. The EV kit accepts a 2.7V to 5.5V input and drives up to five white LEDs with regulated constant current for uniform intensity. The MAX1570 runs at 1MHz fixed frequency, allowing tiny external components.

Applications

  • Cell Phones/Smartphones
  • Digital Cameras and Camcorders
  • Portable MP3 Players
  • White LED Backlighting

MAX1570EVKIT
Evaluation Kit for the MAX1570

最新のディスカッション

max1570に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品