MAX1523

製造中

シンプルSOT23ブーストコントローラ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.92
利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • シンプルで柔軟なアプリケーション回路
  • 2セルのNiMHまたはアルカリ電池で動作(MAX1524)
  • 低自己消費電流(25µA、typ)
  • 出力フォルト保護およびソフトスタート
  • 1000:1のIOUT範囲において高効率
  • ピン選択可能な最大デューティ係数
  • 低電力シャットダウンモード
  • パッケージ:小型6ピンSOT23
  • 電流検出抵抗は不要
MAX1523
シンプルSOT23ブーストコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • MAX1523
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

MAX1524EVKIT

MAX1522、MAX1523、MAX1524の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧
    • +1.5V~+5.5V (左側、ブートストラップ)
    • +2.5V~+5.5V (右側、非ブートストラップ)
  • 出力電圧
    • 最大1Aの+5V出力(左側)
    • 最大200mAの+12V出力(右側)
  • 電流検出抵抗不要
  • 障害検出
  • ソフトスタートによる突入電流制限
  • 選択可能な最大デューティサイクルを(45%または80%)
  • 可変出力電圧
  • シャットダウン電流:1µA (max)
  • スイッチング周波数:最大1MHz
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1522の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路ボードで、2つの独立したステップアップスイッチングコントローラ回路を搭載しています。第1回路(左側)はMAX1524を使用し、+5V出力として構成され、最大1Aの電流を供給することができます。MAX1524電源供給ピンは、出力に対してブートストラップされます。第2回路(右側)はMAX1522を使用して、+12V出力として構成され、最低+2.7Vの入力電圧により最大200mAの電流を供給することができます。

また、MAX1522およびMAX1524は、ソフトスタートおよび障害検出機能を備えています。このEVキットではNチャネルMOSFETのオンタイムを0.5µsまたは3µsに設定することができます。

アプリケーション

  • 産業用+24Vおよび+28V電源
  • LCDバイアス電源
  • 低コストバッテリ駆動アプリケーション
  • 低コスト、大電流、または高電圧昇圧変換
  • 低コスト、マルチ出力フライバックコンバータ
  • SEPICコンバータ

MAX1522EVKIT

MAX1522、MAX1523、MAX1524の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧
    • +1.5V~+5.5V (左側、ブートストラップ)
    • +2.5V~+5.5V (右側、非ブートストラップ)
  • 出力電圧
    • 最大1Aの+5V出力(左側)
    • 最大200mAの+12V出力(右側)
  • 電流検出抵抗不要
  • 障害検出
  • ソフトスタートによる突入電流制限
  • 選択可能な最大デューティサイクルを(45%または80%)
  • 可変出力電圧
  • シャットダウン電流:1µA (max)
  • スイッチング周波数:最大1MHz
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1522の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路ボードで、2つの独立したステップアップスイッチングコントローラ回路を搭載しています。第1回路(左側)はMAX1524を使用し、+5V出力として構成され、最大1Aの電流を供給することができます。MAX1524電源供給ピンは、出力に対してブートストラップされます。第2回路(右側)はMAX1522を使用して、+12V出力として構成され、最低+2.7Vの入力電圧により最大200mAの電流を供給することができます。

また、MAX1522およびMAX1524は、ソフトスタートおよび障害検出機能を備えています。このEVキットではNチャネルMOSFETのオンタイムを0.5µsまたは3µsに設定することができます。

アプリケーション

  • 産業用+24Vおよび+28V電源
  • LCDバイアス電源
  • 低コストバッテリ駆動アプリケーション
  • 低コスト、大電流、または高電圧昇圧変換
  • 低コスト、マルチ出力フライバックコンバータ
  • SEPICコンバータ

MAX1523EVKIT

MAX1522、MAX1523、MAX1524の評価キット

機能と利点

  • 入力電圧
    • +1.5V~+5.5V (左側、ブートストラップ)
    • +2.5V~+5.5V (右側、非ブートストラップ)
  • 出力電圧
    • 最大1Aの+5V出力(左側)
    • 最大200mAの+12V出力(右側)
  • 電流検出抵抗不要
  • 障害検出
  • ソフトスタートによる突入電流制限
  • 選択可能な最大デューティサイクルを(45%または80%)
  • 可変出力電圧
  • シャットダウン電流:1µA (max)
  • スイッチング周波数:最大1MHz
  • 完全実装および試験済み

製品詳細

MAX1522の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装回路ボードで、2つの独立したステップアップスイッチングコントローラ回路を搭載しています。第1回路(左側)はMAX1524を使用し、+5V出力として構成され、最大1Aの電流を供給することができます。MAX1524電源供給ピンは、出力に対してブートストラップされます。第2回路(右側)はMAX1522を使用して、+12V出力として構成され、最低+2.7Vの入力電圧により最大200mAの電流を供給することができます。

また、MAX1522およびMAX1524は、ソフトスタートおよび障害検出機能を備えています。このEVキットではNチャネルMOSFETのオンタイムを0.5µsまたは3µsに設定することができます。

アプリケーション

  • 産業用+24Vおよび+28V電源
  • LCDバイアス電源
  • 低コストバッテリ駆動アプリケーション
  • 低コスト、大電流、または高電圧昇圧変換
  • 低コスト、マルチ出力フライバックコンバータ
  • SEPICコンバータ

MAX1524EVKIT
MAX1522、MAX1523、MAX1524の評価キット
MAX1522EVKIT
MAX1522、MAX1523、MAX1524の評価キット
MAX1523EVKIT
MAX1522、MAX1523、MAX1524の評価キット

リファレンス・デザイン

maxrefdes1123
MAXREFDES1123 Circuits from the Lab®

80V/5mA, High-Voltage, Compact Boost Power Supply Using MAX1523

機能と利点

  • Small Size (134mm2)
  • 80V/5mA Output
  • Low Quiescent Current (25μA typ)
  • Pin-Selectable Maximum Duty Factor
  • Internal Soft-Start and Short-Circuit Protection
  • Discontinuous Conduction Mode (DCM)
MAXREFDES1123
80V/5mA, High-Voltage, Compact Boost Power Supply Using MAX1523

最新のディスカッション

最近表示した製品