MAX1229
製造中FIFO、温度センサー、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$9.25
製品の詳細
- 内部温度センサー:±0.7℃精度
- 16エントリファーストイン/ファーストアウト(FIFO)
- 真の差動トラック/ホールド付きアナログマルチプレクサ
- 16、12、8チャネルシングルエンド
- 8、6、4チャネル真の差動(ユニポーラまたはバイポーラ)
- 高精度:±1 LSB INL、±1 LSB DNL、全温度範囲でミッシングコードなし
- スキャンモード、内部アベレージング、および内部クロック
- 低電力+3V単一電源動作
- 300kspsで1mA
- 内部2.5Vリファレンスまたは外部差動リファレンス
- 10MHzの3線式SPI/QSPI/MICROWIREコンパチブルインタフェース
- 省スペース5mm x 5mmの28ピンTQFNパッケージ
MAX1227/MAX1229/MAX1231は、リファレンスと温度センサーを内蔵したシリアル12ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)です。これらのデバイスは、内蔵FIFO、スキャンモード、内部クロックモード、内部アベレージング、およびAutoShutdown™が特長です。最大サンプリングレートは、外部クロックを使用して300kspsです。MAX1231は16入力チャネル、MAX1229は12入力チャネル、そしてMAX1227は8入力チャネルをそれぞれ備えています。また、全入力チャネルは、ユニポーラかバイポーラモードでの、シングルエンド入力か差動入力に設定することができます。これら3デバイスはすべて+3V電源で動作し、10MHzのSPI™/QSPI™/MICROWIRE™対応シリアルポートを備えています。
MAX1231は、裏面放熱パッド付き5mm x 5mmの28ピンTQFNおよび24ピンQSOPパッケージで提供されます。MAX1227/MAX1229は、QSOPパッケージでのみ提供されます。これら3デバイスとも、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- データ収集システム
- データロギング
- 産業用制御システム
- 計測
- 患者監視
- システム監視
ドキュメント
データシート 2
技術記事 4
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1229BCEP+ | Quarter Small-Outline Package | ||
MAX1229BCEP+T | Quarter Small-Outline Package | ||
MAX1229BEEP+ | Quarter Small-Outline Package | ||
MAX1229BEEP+T | Quarter Small-Outline Package |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX1229BCEP+ | 製造中 | |
MAX1229BCEP+T | 製造中 | |
MAX1229BEEP+ | 製造中 | |
MAX1229BEEP+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
マルチプレクスA/Dコンバータ 6 | ||
MAX1257 | 製造中 | FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、12ビット、マルチチャネル、ADC/DAC |
MAX1231 | 製造中 | FIFO、温度センサー、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
MAX1230 | 製造中 | FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
MAX11637 | 製造中 | 差動トラック/ホールド、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
MAX146 | 製造中 | +2.7V、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX11629 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1229に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める