MAX1257
製造中FIFO、温度検出、およびGPIOポート付き、12ビット、マルチチャネル、ADC/DAC
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$23.02
Viewing:
製品の詳細
- 全機能内蔵システムモニタおよびコントローラで部品数と基板スペースを削減
- 12ビット、225ksps ADCを使用して8つ(MAX1220)または16の電圧(MAX1257/MAX1258)を測定
- 超低グリッチエネルギー(4n x VS)の12ビット、オクタル、2µsセトリングDACを使用して8つの出力電圧レベルを制御
- 内部±1℃精度温度センサーで温度を測定
- 内部2.5V (MAX1257)リファレンス、4.096V (MAX1220/MAX1258)リファレンス、または外部リファレンスの使用を選択可能
- 4つ(MAX1220)または12 (MAX1257/1258)のGPIO内蔵
- プロセッサ要件を低減して消費電力と発熱を最小化
- FIFO、チャネルスキャンモード、およびデータ平均化内蔵
- 変換の合間に自動シャットダウン
- 低電力ADC
- 2.5mA (225kspsの場合)
- 22µA (1kspsの場合)
- 低電力DAC:1.5mA
- エクスポーズドパッドを備えたTQFNパッケージ
- 最大ダイナミックレンジの実現に2つのアナログ電源を使用可能:+2.7V~+3.6V (MAX1257)または+4.75V~+5.25V (MAX1220/MAX1258)
MAX1220/MAX1257/MAX1258は、高集積システムモニタおよび制御ソリューションで、16チャネル(MAX1257/MAX1258)または8チャネル(MAX1220) 12ビットアナログ-デジタルコンバータ(ADC)、12の12ビットデジタル-アナログコンバータ(DAC)、内部リファレンス、内部温度センサー、4ビット(MAX1220)または12ビット(MAX1257/MAX1258) GPIOポート、および25MHz SPI/QSPI™/MICROWIRE®対応シリアルインタフェースを内蔵しています。
MAX1220は、36ピンTQFNパッケージで提供されます。MAX1257/MAX1258は、48ピンTQFNパッケージで提供されます。すべてのデバイスは、-40℃~+85℃の温度範囲での動作が保証されています。
アプリケーション
- 基地局制御ループ
- 光部品用制御
- データ収集システム
- システム監視および制御
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX1257BETM+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX1257BETM+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 2, 2015 - 1548 TEST |
||
MAX1257BETM+ | 製造中 | |
MAX1257BETM+T | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
マルチプレクスA/Dコンバータ 6 | ||
MAX1230 | 製造中 | FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
MAX1231 | 製造中 | FIFO、温度センサー、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
MAX1030 | 製造中 | FIFO、温度センサーおよびリファレンス内蔵、10ビット、300ksps ADC |
MAX11637 | 製造中 | 差動トラック/ホールド、およびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
MAX146 | 製造中 | +2.7V、低電力、8チャネル、シリアル12ビットADC |
MAX11632 | 製造中 | FIFOおよびリファレンス内蔵、12ビット、300ksps ADC |
評価用キット
最新のディスカッション
max1257に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める