MAX1169

製造中

58.6ksps、16ビット、2線式シリアルADC、14ピンTSSOPパッケージ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$18.76
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高速I²C対応のシリアルインタフェース
    • ファーストモード:400kHz
    • ハイスピードモード:1.7MHz
  • 単一電源:+4.75V~+5.25V
  • 調整可能なロジックレベル:+2.7V~+5.5V
  • 内部リファレンス:+4.096V
  • 外部リファレンス:1V~VAVDD
  • 4MHz変換クロック内蔵
  • サンプリングレート:58.6ksps
  • 変換の合間にAutoShutdown
  • 低電力
    • 5.0mW (58.6kspsの場合)
    • 4.2mW (50kspsの場合)
    • 2.0mW (10kspsの場合)
    • 0.23mW (1kspsの場合)
    • シャットダウン時3µW
  • 小型14ピンTSSOPパッケージ
MAX1169
58.6ksps、16ビット、2線式シリアルADC、14ピンTSSOPパッケージ
MAX1169:標準アプリケーション回路
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 7
MAX1069 製造中 58.6ksps、14ビット、2線シリアルADC、14ピンTSSOP
MAX1162 製造中 10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC
MAX1165 製造中 パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ
MAX1166 製造中 パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ
MAX1135 製造中 16ビットADC、150ksps、3.3V単一電源
MAX11167 製造中 16ビット、250ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ
MAX11100 製造中 16ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン
マルチプレクスA/Dコンバータ 4
MAX1167 製造中 マルチチャネル、16ビット、200kspsアナログ-デジタルコンバータ
MAX1168 製造中 マルチチャネル、16ビット、200kspsアナログ-デジタルコンバータ
MAX127 製造中 マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付
MAX128 製造中 マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX1169EVKIT

MAX1169の評価システム/評価キット

機能と利点

  • HS I²C対応インタフェース(1.7MHz)
  • 高速I²C対応インタフェース(400kHz)
  • 標準I²C対応インタフェース(100kHz)
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • RS-232/COMポート付きWindows® 98/2000/XP対応EVキットソフトウェア
  • USBポート付きWindows 2000/XP対応EVキットソフトウェア

製品詳細

MAX1169の評価システム(EVシステム)は、MAX1169の評価キット(EVキット)、マキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16MODULE-DIP、USBTO232、およびHS I²C対応モジュールで構成されるI²C対応の高速16ビット、総合データ収集システムです。

HSI2CMODは、MAX1169の最大1.7MHzの2線式シリアルクロック周波数をサポートする実証済みのHSモード、I²C対応インタフェースを備えています。このモジュールではAltera社のEPM3256AQC208-10プログラマブルロジックデバイス(PLD)とDigital Core Design社のDI2CMコアを使用して、このソリューションを実装しています。

パソコン(PC)を使ってMAX1169を総合評価するには、総合EVシステム(MAX1169EVC16)をお求めください。ユーザ提供のHS/高速/標準モードのI²C対応インタフェースを備えるMAX1169を評価するには、EVキット(MAX1169EVKIT)を別途お求めください。

MAX1169A_UDまたはMAX1169B_UDを評価するためには、MAX1169のEVキットを注文する際にMAX1169A_UDまたはMAX1169B_UDの無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動試験装置
  • ハンドヘルドポータブルアプリケーション
  • 医療用機器
  • 受信信号強度インジケータ
  • ソーラーパワー遠隔システム
  • システム監視

MAX1169EVKIT
MAX1169の評価システム/評価キット

最新のディスカッション

max1169に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品