MAX128
製造中マルチレンジ、+5V、12ビットDAS、2線式シリアルインタフェース付
初の2線式12ビット、8チャネル、シリアルADC、±17Vフォルト保護入力付き
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.85
Viewing:
製品の詳細
- 12-Bit Resolution, 1/2 LSB Linearity
- +5V Single-Supply Operation
- I2C-Compatible, 2-Wire Serial Interface
- Four Software-Selectable Input Ranges
- MAX127: 0 to +10V, 0 to +5V, ±10V, ±5V
- MAX128: 0 to +VREF, 0 to +VREF/2, ±VREF, ±VREF/2
- 8 Analog Input Channels
- 8ksps Sampling Rate
- ±16.5V Overvoltage-Tolerant Input Multiplexer
- Internal 4.096V or External Reference
- Two Power-Down Modes
- 24-Pin Narrow PDIP or 28-Pin SSOP Packages
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- 産業用制御システム
- ロボット工学
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
MAX128BCAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX128BCAI+T | 28-SSOP-5.3_MM | ||
MAX128BCNG+ | 24-PDIP-300_MIL | ||
MAX128BEAI+ | 28-SSOP-5.3_MM |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
max128に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める