MAX1167

製造中

マルチチャネル、16ビット、200kspsアナログ-デジタルコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 16ビット分解能、ミッシングコードなし
  • 単一電源動作:+5V
  • 可変ロジックレベル:+2.7V~+5.25V
  • 入力電圧範囲:0~VREF
  • 内蔵(+4.096V)または外付け(+3.8V~AVDD)リファレンス
  • 内部トラック/ホールド、4MHz入力帯域幅
  • 内蔵または外付けクロック
  • SPI/QSPI/MICROWIRE対応シリアルインタフェース、MAX1168はDSP起動変換を実行
  • 8ビット幅または16ビット幅データ転送モード(MAX1168のみ)
  • 4チャネル(MAX1167)または8チャネル(MAX1168)入力マルチプレクサ
    • スキャンモードによって複数チャネルを順次変換、または1つのチャネルを連続変換
  • 低電力
    • 3.6mA (200ksps時)
    • 1.85mA (100ksps時)
    • 185µA (10ksps時)
    • 0.6µA (フルパワーダウンモード時)
  • 小型パッケージサイズ
    • 16ピンQSOP (MAX1167)
    • 24ピンQSOP (MAX1168)
MAX1167
マルチチャネル、16ビット、200kspsアナログ-デジタルコンバータ
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
Product 1
MAX1158 14ビット、135ksps、単一電源ADC、バイポーラアナログ入力範囲
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 7
MAX1188 製造中 16ビット、135ksps、バイポーラアナログ入力範囲、単一電源ADC
MAX1162 製造中 10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC
MAX1165 製造中 パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

最新のディスカッション

MAX1167に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める