MAX1132

製造中

リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 200ksps (バイポーラ)および150ksps (ユニポーラ)サンプリングADC
  • 16ビット、ミッシングコードなし
  • 1.5 LSB INL保証
  • 85dB (min) SINAD
  • +5Vの単一電源動作
  • 低消費電力動作、7.5mA (ユニポーラモード)
  • 2.5µA (シャットダウンモード)
  • ソフトウェアにより設定可能なユニポーラ/バイポーラ入力範囲
    • 0~+12Vおよび±12V (MAX1132)
    • 0~+4.096Vおよび±4.096V (MAX1133)
    • 内部または外部リファレンス
  • 内部または外部クロック
  • SPI/QSPI/MICROWIRE対応のシリアルインタフェース
  • 3つのユーザプログラマブルロジック出力
  • 小型20ピンSSOPパッケージ
MAX1132
リファレンス付き、16ビットADC、200ksps、5V単一電源
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
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 4
MAX1135 製造中 16ビットADC、150ksps、3.3V単一電源
MAX1162 製造中 10µAシャットダウン付き、16ビット、+5V、200ksps ADC
MAX11167 製造中 16ビット、250ksps、±5V SAR ADC、リファレンス内蔵、TDFNパッケージ
MAX11100 製造中 16ビット、+5V、200ksps ADC、10µAシャットダウン
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

MAX1132EVC16

MAX1132およびMAX1133の評価キット/評価システム

機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 使いやすいテストポイントを実装
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • RS-232/COMポート付きWindows 98/2000/XPに対応したEVキットソフトウェア
  • USBポート付きWindows 2000/XPに対応したEVキットソフトウェア
  • 製品詳細

    MAX1132評価システム(EVシステム)は、MAX1132評価キット(EVキット)とマキシム68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232で構成される単一チャネルの総合データ収集システムです。MAX1132は、高速で、単一チャネルの16ビットデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XP対応ソフトウェアでは、MAX1132の機能を実行するのに便利なユーザインタフェースを提供しています。PCによるMAX1132の総合評価については、総合EVシステム(MAX1132EVC16)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1132EVKIT)をお求めください。

    アプリケーション

    • データ収集
    • 産業用I/Oモジュール
    • 産業用プロセス制御
    • 医療用機器
    • ポータブルバッテリ駆動機器

    MAX1132EVKIT

    MAX1132およびMAX1133の評価キット/評価システム

    機能と利点

  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 総合評価システム
  • 使いやすいテストポイントを実装
  • データロギングソフトウェア
  • 完全実装および試験済み
  • RS-232/COMポート付きWindows 98/2000/XPに対応したEVキットソフトウェア
  • USBポート付きWindows 2000/XPに対応したEVキットソフトウェア
  • 製品詳細

    MAX1132評価システム(EVシステム)は、MAX1132評価キット(EVキット)とマキシム68HC16MODULE-DIPマイクロコントローラ(µC)モジュール、およびUSBTO232で構成される単一チャネルの総合データ収集システムです。MAX1132は、高速で、単一チャネルの16ビットデータ収集システムです。Windows® 98/2000/XP対応ソフトウェアでは、MAX1132の機能を実行するのに便利なユーザインタフェースを提供しています。PCによるMAX1132の総合評価については、総合EVシステム(MAX1132EVC16)をお求めください。旧版のマキシムEVシステムとともに68HC16MODULE-DIPモジュールを購入済みの場合や他のµCベースシステムでのカスタム使用の場合は、EVキット(MAX1132EVKIT)をお求めください。

    アプリケーション

    • データ収集
    • 産業用I/Oモジュール
    • 産業用プロセス制御
    • 医療用機器
    • ポータブルバッテリ駆動機器

    MAX1132EVC16
    MAX1132およびMAX1133の評価キット/評価システム
    MAX1132EVKIT
    MAX1132およびMAX1133の評価キット/評価システム

    最新のディスカッション

    MAX1132に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

    EngineerZone®でディスカッションを始める

    最近表示した製品