MAX11270

製造中

PGA内蔵、24ビット、10mW、SN比130dB、64kspsデルタシグマADC

クラス最高のSN比と超低電力を提供する24ビットADC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広いダイナミックレンジを必要とする計測アプリケーション向けの高分解能
    • SN比(1.9sps時):130dB
    • SN比(1000sps時):112dB
    • 20.4ビットノイズフリー分解能(1.9sps時)
    • 17.4ビットノイズフリー分解能(1000sps時)
  • ポータブルアプリケーション用バッテリ寿命を延長
    • 動作モード電流:2.4mA
    • PGA低ノイズモード電流:4.4mA
    • スリープ電流:1µA
  • DC測定用の高精度
    • INL:1ppm (typ)、4ppm (max)
  • 単一またはスプリットアナログ電源によって、柔軟な入力電圧範囲を提供
    • 2.7V~3.6V (単一電源)または±1.8V (スプリット電源)
  • 柔軟な高性能フィルタアーキテクチャによって設計を簡素化
    • 設定可能なSINCフィルタ
  • システム統合を実現
    • 低ノイズPGA:1/2/4/8/16/32/64/128の利得
    • 信号バッファオプション
    • 3つの汎用I/O
  • 内蔵の部品およびシステムの利得とオフセットの較正が可能
  • 堅牢な24ピンTSSOPパッケージ
MAX11270
PGA内蔵、24ビット、10mW、SN比130dB、64kspsデルタシグマADC
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX11270EVKIT

MAX11270の評価キット

機能と利点

  • ハイスピードUSB、FMCコネクタ、およびPMODコネクタ
  • 5MHz SPIインタフェース
  • 各種サンプルサイズおよびサンプルレート
  • 最大100万サンプルまで収集(FPGAプラットフォーム使用時)
  • 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
  • グラフをjpg、bmp、またはcsvとして保存
  • 同期入力および同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現(FPGAプラットフォーム使用時)
  • DC信号レベル生成用のDAC搭載(MAX542)
  • 電圧リファレンス搭載(MAX6126)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7、およびWindows 8.1対応のソフトウェア
  • ADCの設定を保存可能

製品詳細

この評価キット(EVキット)は、PGAを内蔵した24ビット、64kspsデルタシグマADCのMAX1127Xファミリを実証します。このEVキットは、対象デバイスとPC間の通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。EVキットは、以下の複数のモードで動作することができます。

  1. スタンドアロンモード:「スタンドアロン」モードでは、EVキットはUSBケーブルを介してPCに接続され、完全なEVキットの機能の一部を実行し、サンプルレートおよびサイズに制限があります。
  2. FPGAモード:「FPGA」モードでは、EVキットは低ピン数のFMCコネクタを介してAvnet ZedBoardに接続されます。ZedBoardはXilinx® Zynq®-7000 SoCを備えており、イーサネットポートを介してPCに接続されます。これによって、GUIはメザニンカードの機能を完全に制御してさまざまな動作を実行することができます。EVキットとFPGAプラットフォームの組合せによって、対象ICの完全な評価テスト一式を実行することができます。
  3. ユーザー供給のSPIモード:USBおよびFMCインタフェース以外に、このEVキットはユーザーが用意するSPIインタフェース用に2つの12ピンPMOD形式ヘッダも備えており、RDYB、SCLK、DIN、DOUT、およびCSBの各信号を接続することができます。

    このEVキットは、ICの各機能を実行するためのWindows XP®、Windows® 7、およびWindows 8.1対応ソフトウェアを備えています。EVキットのGUIによって、さまざまなサンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、ボード上または外部リファレンスのオプション、およびサンプリングした信号のFFTとヒストグラムを含む、.jpgまたは.csv形式でグラフを保存する機能を備えたグラフ作成ソフトウェアを利用することができます。

    ZedBoardボードは、+12V AC-DCアダプタからの給電に対応しています。EVキットは、ZedBoardによる給電またはローカルの12V電源による給電が可能です。EVキットは、ICをZedBoard/内蔵プロセッサから絶縁するためのトランス、およびデジタルアイソレータを内蔵しています。

    MAX11270のEVキットには、24ピンTSSOPパッケージのMAX11270EUG+が実装されています。

    アプリケーション

    • ATE
    • 高精度ポータブルセンサー
    • 医療用機器
    • 科学計測

MAX11270EVKIT
MAX11270の評価キット

リファレンス・デザイン

MAXREFDES1152
MAXREFDES1152 Circuits from the Lab®

Four-Channel Universal Analog Input Using the MAX11270

機能と利点

  • Highly accurate measurements
  • 0 to +10V voltage inputs
  • 0 to 20mA current inputs
  • Four channels
  • Each channel can be configured for voltage or current input
  • 24V input protection
  • Isolated power and data
  • Board calibration
  • Connector provides 24V output
  • 24V output can enable or disable
MAXREFDES75
MAXREFDES75 Circuits from the Lab®

MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output

機能と利点

  • Ratiometric measurement or measurement compared to a precision voltage reference
  • User-programmable offset and gain calibration for sensor (load cell)
  • User-programmable offset and gain calibration for DAC
  • User-programmable voltage output range mapping
maxrefdes1246 image 1
MAXREFDES1246 Circuits from the Lab®

±10V or ±20mA 4-Channel Universal Analog Input Using the MAX11270

機能と利点

  • High accuracy measurement
  • -10V to +10V voltage inputs
  • -20mA to 20mA current inputs
  • Four channels
  • Each channel can be configured as voltage or current input
  • 24V input protection
  • Isolated power and data
  • Board calibration
  • Connector provides 24V output
  • 24V output enable or disable
MAXREFDES1152
Four-Channel Universal Analog Input Using the MAX11270
MAXREFDES75
MAXREFDES75#: 24-Bit Weigh Scale with a 16-Bit DAC, 0 to 10V Output
MAXREFDES1246
±10V or ±20mA 4-Channel Universal Analog Input Using the MAX11270

最新のディスカッション

最近表示した製品