MAX11046

製造中

4/6/8チャネル、16/14ビット、同時サンプリングADC

業界初、ハイインピーダンス入力、単一電源バイポーラADC

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$21.33
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 16ビットADC (MAX11044/MAX11044B/MAX11045/MAX11045B/MAX11046/MAX11046B) および14ビットADC (MAX11054/MAX11055/MAX11056)
    • 8チャネルADC (MAX11046/MAX11046B/MAX11056)
    • 6チャネルADC (MAX11045/MAX11045B/MAX11055)
    • 4チャネルADC (MAX11044/MAX11044B/MAX11054)
  • アナログおよびデジタルの単一電源
  • 1GΩ相当のハイインピーダンス入力
  • チャネルごとにT/H回路内蔵
  • 高速変換時間:3µs
  • 高いスループット:250ksps (各チャネル)
  • 16ビット/14ビットの高速パラレルインタフェース
  • 内部クロック変換
  • アパーチャ遅延:10ns
  • チャネル間T/Hマッチング:100ps
  • 低ドリフト高精度の4.096V内部リファレンスによって±5Vの入力範囲を提供
  • 3.0V~4.25Vの外部リファレンスによって±4.0V~±5.2Vのフルスケール入力範囲が可能
  • 56ピンTQFN (8mm x 8mm)および64ピンTQFP (10mm x 10mm)パッケージ
  • 評価キット入手可能
MAX11046
4/6/8チャネル、16/14ビット、同時サンプリングADC
MAX11044、MAX11045、MAX11046:ファンクションダイアグラム
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
Product 2
MAX11040 24ビット、4チャネル、同時サンプリング、カスケード接続可能、シグマデルタADC
MAX11058 4/6/8チャネル、16/14ビット、同時サンプリングADC
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2
MAX1066 製造中止 低電力、パラレルインタフェース内蔵、14ビットアナログ-デジタルコンバータ
MAX1166 製造中 パラレルインタフェース付き、低電力、16ビットアナログ-デジタルコンバータ
マルチプレクスA/Dコンバータ 3
MAX1320 製造中 ±10V、±5V、および0~+5Vアナログ入力範囲、8/4/2チャネル、14ビット、同時サンプリングADC
MAX125 製造中 2x4チャネル、同時サンプリング、14ビットDAS
MAX1338 製造中 14ビット、4チャネル、ソフトウェアプログラマブル、マルチレンジ、同時サンプリングADC
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション


評価用キット

MAX11046EVKIT

MAX11044、MAX11045、MAX11046、MAX11047、MAX11048、およびMAX11049の評価キット

機能と利点

  • 8つの同時ADCチャネル入力
  • BNCコネクタはすべての信号入力チャネルに対応
  • 単一DC電源動作:6V~8V
  • USB-PC接続
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア

製品詳細

MAX11046の評価キット(EVキット)は、8チャネル16ビット同時サンプリングADCのMAX11046を評価するための実証済みのデザインを提供します。また、このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX11046の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。

MAX11046のEVキットのPCBには、MAX11046ETN+が実装されています。MAX11046のEVキットは、MAX11044、MAX11045、MAX11047、MAX11048、およびMAX11049の評価にも使用することができます。これらのデバイスを評価するためには、ピンコンパチブルのMAX11044ETN+、MAX11045ETN+、MAX11047ETN+、MAX11048ETN+、およびMAX11049ETN+の無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • 自動試験装置
  • マルチフェーズモータ制御
  • 力率監視および補正
  • パワーグリッド保護
  • 振動および波形分析

MAX11046EVKIT
MAX11044、MAX11045、MAX11046、MAX11047、MAX11048、およびMAX11049の評価キット

最新のディスカッション

最近表示した製品