LTM8067

新規設計に推奨

入力電圧範囲が3V~40Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2kV AC絶縁型μModuleコンバータ
  • UL60950規格認定申請番号:464570
  • 広い入力電圧範囲:3V ~40V
  • 出力電流:最大450mA(VIN = 24V、VOUT = 5V)、出力電圧可変範囲:2.5V ~24V
  • 電流モード制御
  • ユーザーが設定可能な低電圧ロックアウト
  • 高さの低い(9mm×11.25mm×4.92mm)BGAパッケージ
LTM8067
入力電圧範囲が3V~40Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
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
LTM8068 新規設計に推奨 LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3V~40Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8067
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2357A

LTM8067 Demo Board | Isolated μModule DC/DC Converter

製品詳細

The Demo circuit 2357A is a 2kV AC isolated flyback μModule® DC/DC converter featuring the LTM8067. The demo circuit is designed for a 5V flyback output from a 4.5V to 40V input. The typical current capability of the 5V flyback output varies with input voltage from about 200mA at 4.5VIN to about 500mA at 40VIN. Figure 1 shows the maximum output current on VOUT. R1 provides the necessary minimum load current to keep the output voltage in regulation throughout the entire input voltage range. Please see the typical performance characteristic curves in the LTM8067 data sheet to determine the minimum load current for other input/output configurations.

The LTM8067 data sheet gives complete description of the device, operation and application information. The data sheet must be read in conjunction with this quick start guide for demo circuit 2357A.

DC2357A
LTM8067 Demo Board | Isolated μModule DC/DC Converter

最新のディスカッション

最近表示した製品