LTM8068

新規設計に推奨

LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3V~40Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2kV AC絶縁型μModuleコンバータ
  • UL60950規格認定申請番号:E464570
  • 広い入力電圧範囲:3V~40V
  • VOUT1出力:
    • 最大450mA(VIN = 24V、VOUT1 = 5V)
    • 出力電圧範囲:2.5V~18V
  • VOUT2低ノイズ・リニア・ポスト・レギュレータ:
    • 最大300mA
    • 出力電圧範囲:1.2V~18V
  • 電流モード制御
  • ユーザーが設定可能な低電圧ロックアウト
  • 高さの低い(9mm×11.25mm×4.92mm)BGAパッケージ
LTM8068
LDOポスト・レギュレータ内蔵で入力電圧範囲が3V~40Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
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
LTM8067 新規設計に推奨 入力電圧範囲が3V~40Vの絶縁型μModule DC/DCコンバータ
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
DC2358A

LTM8068 Demo Board | 2kV AC Isolated μModule Flyback with LDO, 4.5V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT1 = 5.6V @ up to 460mA, VOUT2 = 5V Post-Regulator LDO

製品詳細

The Demo Circuit 2358A is a 2kV AC isolated flyback μModule® DC/DC converter with LDO post regulator featuring the LTM8068. The demo circuit is designed for a 5.6V flyback output and a 5V post regulator output from a 4.5V to 40V input. The current capability of the 5.6V flyback output (VOUT1) varies with input voltage from about 200mA at 4.5VIN to about 460mA at 40VIN. The current capability of the 5V LDO output (VOUT2) is limited by either the VOUT1 loading or the 300mA current limit on the LDO post regulator itself. Figure 1 in the demo manual shows the maximum output current on VOUT1 when VOUT2 is not loaded, and VOUT2 when VOUT1 is unloaded.

DC2358A
LTM8068 Demo Board | 2kV AC Isolated μModule Flyback with LDO, 4.5V ≤ VIN ≤ 40V, VOUT1 = 5.6V @ up to 460mA, VOUT2 = 5V Post-Regulator LDO

最新のディスカッション

最近表示した製品