LTM8025

製造中

36V、3A 降圧μModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全な降圧スイッチモード電源
  • 広い入力電圧範囲:3.6V~36V
  • 出力電流:最大3A
  • 出力電流の増加に備えて並列接続可能
  • 出力電圧範囲:0.8V~24V
  • 選択可能なスイッチング周波数:200kHz~2.4MHz
  • 電流モード制御
  • SnPb仕上げまたはRoHS準拠の仕上げ
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 9mm × 15mm × 4.32mmのLGAパッケージと9mm × 15mm × 4.92mmのBGAパッケージ
LTM8025
36V、3A 降圧μModuleレギュレータ
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
シリコン発振器 1
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
高電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4364 新規設計に推奨 理想ダイオードを備えたサージ・ストッパー
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM8025
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1379B

LTM8025EV Demo Board | Buck µModule Converter, 5.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V @ 3A

製品詳細

Demonstration circuit 1379B is a step-down DC/DC switching regulator featuring the LTM8025 μModule® regulator. The demo board is designed to deliver a 3.3V @ 3A output from a 5.5V to 36V input. The wide input range of the LTM8025 allows a variety of input sources such as automotive batteries, wall adaptors and industrial supplies. The modes of operation (Burst Mode® operation or synchronization) are jumper-selectable. Burst Mode operation improves efficiency at light loads. The LTM8025 can be synchronized over a 250kHz to 2MHz range.

DC1379B
LTM8025EV Demo Board | Buck µModule Converter, 5.5V ≤ VIN ≤ 36V, VOUT = 3.3V @ 3A

リファレンス・デザイン

Arria V SoC Development Kit
Altera Arria V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Arria V SoC Development Kit and SoC Embedded Design Suite

最新のディスカッション