LTM4641

新規設計に推奨

先進の入力および負荷保護機能を備えた38V、10A DC/DC µModuleレギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い動作入力電圧範囲:4.5V~38V
  • 出力電流:標準10A(DC)、12A(ピーク値)
  • 出力電圧範囲:0.6V~6V
  • 全出力DC電圧誤差:最大±1.5%
  • POLレギュレーション向けの差動リモート検出アンプ
  • 内部温度のアナログ・インジケータ出力
  • 過電流フォールドバック保護と過熱保護
  • 電流モード制御/高速トランジェント応答
  • 大出力電流用に並列接続可能
  • 選択可能なパルス・スキップ動作
  • ソフトスタート/電圧トラッキング/プリバイアスでの起動
  • 15mm × 15mm × 5.01mm BGAパッケージ
  • SnPb仕上げまたはRoHS準拠の仕上げ

入力保護

  • UVLO、過電圧シャットダウン、ラッチオフの検出しきい値
  • 過電圧時に電源を遮断するNチャネルMOSFETドライバ
  • 数個の外付け部品で機能するサージ・ストッパ

負荷保護

  • 堅牢でリセット可能なラッチオフ過電圧保護
  • 過電圧クローバ式NチャネルパワーMOSFETドライバ
LTM4641
先進の入力および負荷保護機能を備えた38V、10A DC/DC µModuleレギュレータ
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
µModule 降圧レギュレータ 1
LTM4649 新規設計に推奨 10A降圧DC/DC μModuleレギュレータ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4641

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4641
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1543B

LTM4641デモ・ボード | 高度な入力および負荷保護を備えた38V、10A、降圧μModuleレギュレータ

製品詳細

デモ回路1543Bは、優れた入力と負荷保護機能を備えた高効率、高密度スイッチ・モード降圧電源μModuleレギュレータであるLTM4641を搭載しています。入力電圧範囲は4.5V~38Vです。出力電圧は10Aの定格負荷電流で、0.8V~6Vの範囲でジャンパによりプログラム可能です。特定のVIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。DC1543Bには TRACK/SSピンがあり、出力トラッキングまたはソフトスタート時間をプログラムできます。DC1543Bでは、入力低電圧保護、入力ラッチ/ラッチなし過電圧保護、ラッチ/ラッチなし過熱保護を有効/無効にすることができます。

MODEピン・ジャンパをDCMに設定することによって、低負荷電流時に高い効率を達成できます。デモ回路1543Bを使用または変更する前に、デモ・マニュアルと併せてLTM4641のデータシートを参照してください。

eval board
DC1543A

LTM4641デモ用ボード | 降圧µモジュール・レギュレータ、入力および負荷保護、4.5V ≤ VIN ≤ 38V、10AでVOUT = 0.6V~6V

製品詳細

デモ回路1543Aは、優れた入力と負荷保護機能を持つ高効率、高密度スイッチ・モード・ステップダウン電源µモジュール・レギュレータであるLTM4641を構成します。入力電圧範囲は4.5V~38Vです。出力電圧は10Aの定格負荷電流で、0.8V~6Vの範囲でジャンパによりプログラム可能です。特定のVIN、VOUT、周波数および熱条件ではディレーティングが必要です。

DC1543B
LTM4641デモ・ボード | 高度な入力および負荷保護を備えた38V、10A、降圧μModuleレギュレータ
DC1543A
LTM4641デモ用ボード | 降圧µモジュール・レギュレータ、入力および負荷保護、4.5V ≤ VIN ≤ 38V、10AでVOUT = 0.6V~6V

最新のディスカッション

最近表示した製品