LTM4637

新規設計に推奨

20A DC/DC μModule降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 完全な20Aスイッチ・モード電源
  • 入力電圧範囲:4.5V~20V
  • 出力電圧範囲:0.6V~5.5V
  • 全DC出力電圧誤差:±1.5%(–40°C~125°C)
  • 差動リモート検出アンプによる(VOUT ≤ 3.3V)の高精度レギュレーション
  • 電流モード制御/高速トランジェント応答
  • 並列接続による電流分担(最大80A)
  • 周波数同期
  • パルス・スキップ動作またはBurst Mode®動作を選択可能
  • ソフトスタート/電圧トラッキング
  • 効率:最大88%(12V入力、1.8V出力)
  • 過電流フォールドバック保護
  • 出力過電圧保護
  • 内部温度モニタ
  • 過熱保護
  • 15mm × 15mm × 4.32mmのLGAパッケージと15mm × 15mm × 4.92mmのBGAパッケージ
  • SnPb仕上げ(BGA)またはRoHS準拠の仕上げ(LGAおよびBGA)
LTM4637
20A DC/DC μModule降圧レギュレータ
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
µModule 降圧レギュレータ 2
LTM4628 製造中 デュアル8A またはシングル16A出力の DC/DC µModule レギュレータ
LTM4627 製造中 15A DC/DC μModuleレギュレータ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTM4637

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTM4637
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1872A

LTM4637EV Demo Board | µModule Regulator, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1V to 1.8V @ 20A

製品詳細

Demonstration circuit DC1872A features the LTM4637EV, a high efficiency, high density switch mode step-down power μModule® regulator. The input voltage range is from 4.5V to 20V. The output voltage is jumper programmable from 1.0V to 1.8V with a rated load current of 20A. Derating is necessary for certain VIN, VOUT, frequency and thermal conditions.


 


DC1872A
LTM4637EV Demo Board | µModule Regulator, 4.5V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 1V to 1.8V @ 20A

リファレンス・デザイン

Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit
Altera Arria 10 FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Arria 10 FPGA Development Kit

最新のディスカッション

最近表示した製品