LTM4632

新規設計に推奨

DDR-QDR4メモリ向けの超薄型トリプル出力降圧µModuleレギュレータ

製品モデル
5
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.66
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • VDDQ、VTT、VTTR(またはVREF)を含む完全なDDR-QDR4 SRAM電源ソリューション
  • 0.5cm2 に収まるソリューション・サイズ(両面PCB)
  • 広い入力電圧範囲:3.6V~15V
  • VINをINTVCC に接続した場合と互換の3.3V入力
  • 出力電圧範囲:0.6V~2.5V
  • シンク電流とソース電流を供給できるデュアル±3A DC出力電流
  • VDDQ/2に等しい±1.5%、±10mAバッファ付きVTTR出力3A VDDQ+
  • 3A VTTまたは2相シングル6A VTT
  • 負荷、入力、および温度の全範囲にわたる全出力電圧レギュレーション誤差:最大±1.5%
  • 電流モード制御、高速トランジェント応答
  • 外部の周波数に同期
  • 電流分担によりマルチフェーズ並列化可能
  • 選択可能なBurst Mode®動作
  • 過電圧入力保護と過熱保護
  • パワーグッド・インジケータ
  • 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm超薄型LGAパッケージおよび6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGAパッケージ
LTM4632
DDR-QDR4メモリ向けの超薄型トリプル出力降圧µModuleレギュレータ
QDR4 Memory Power μModule Regulator Output Efficiency vs Load Current Product Package 1
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
DDR/QDRメモリ/バス終端 2
LTC3876 新規設計に推奨 差動VDDQセンスおよび±50mA VTTリファレンス付き、DDR電源用、デュアルDC/DCコントローラ
LTC3618 新規設計に推奨 DDR終端向け、デュアル4MHz、±3A同期整流式降圧コンバータ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2367A

LTM4632 Demo Board | Ultrathin Triple Output Buck μModule Regulator for DDR-QDR4 Memory, 3.6V ≤ VIN ≤ 15V, ±3A VDDQ/VTT, 10mA VREF

製品詳細

Demonstration circuit DC2367A features the LTM4632EV μModule® regulator, a tiny low-profile high-performance high efficiency dual step-down regulator for DDR power. LTM4632 has an operating input voltage range of 3.6V to 15V. The output voltage of channel 1 (VDDQ) is resistor programmable from 0.6V to 2.5V and is capable of delivering up to 3A of output current. The output voltage of channel 2 (VTT) is set to regulate ½ of the voltage on the VDDQIN pin which can provided by either the channel 1 output or an external reference voltage. It can source or sink up to 3A of output current. A 10mA buffered output of VDDQIN/2 is also provided for supplying VREF voltage for DDR memory. DC2367A also provides the option for paralleling channels 1 and 2 together for up to 6A capable VTT rail.

eval board
AD-JUPITER-EBZ

Software-Defined Radio

機能と利点

  • RF/SDR
    • ADRV9002 transceiver
    • 2 x receiver, 2 x transmitter
    • LO frequency range 30 MHz to 6 GHz
    • 12 kHz to 40 MHz frequency bandwidth
    • Sampling rate 12 kSPS to 61.44 MSPS
  • External Device Clock Input
  • External MCS Input
  • RF Front-end
  • Processing System
    • Zynq UltraScale+ MPSoC XCZU3EG
      • ARM Cortex-A53 1.5 GHz
      • ARM Cortex-R5 500 MHz
      • Mali-400 MP2 graphic processor
      • Programmable logic 154 k
    • DDR4 – 2 GB (x32)
    • Boot source
      • SD card 3.0
      • Flash memory 128 MB
    • User Interfaces
      • USB 3.1 Gen 1 – Type C
        • Upstream Facing Port (UFP)
        • Downstream Facing Port (DFP)
        • USB 2.0 compatible
    • Ethernet 1000BASE-T RGMII
    • Display Port v1.2 (2 lanes, 5.4 Gbps)
    • SATA 3
    • USB (micro) debug interface
    • 16 GPIOs (3V3 LVCMOS)
  • Power Sources
    • USB Type-C (power only)
      • Power Sink 5V, 9V/3A
    • USB Type-C (data)
      • Power Sink 5V/3A
      • Power Source 5V/0.9 A
    • 802.3at POE compliant, 25.5 W Type2 (POE+)

製品詳細

The AD-JUPITER-EBZ is a versatile software-defined platform based on Analog Devices ADRV9002 and Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC. The ADRV9002 is a new generation RF transceiver that has dual-channel transmitters, dual-channel receivers covering a frequency range of 30 MHz to 6 GHz. This device has a high-quality RF linearity performance and a set of advanced features like fast profiles switching, flexible power vs. performance configuration, fast frequency hopping, multi-chip synchronization, and digital pre-distortion (DPD) for narrow and wide band waveform.

The evaluation platform includes XCZU3EG processing device that has a wide range of interfaces, making the system capable of local processing or streaming to a remote host. It comes integrated in a self-contained ruggedized aluminum case, which gives flexibility in evaluating and prototyping across different environments.

APPLICATIONS

  • Aerospace and Defense
  • Communications
  • Advanced Education

DC2367A
LTM4632 Demo Board | Ultrathin Triple Output Buck μModule Regulator for DDR-QDR4 Memory, 3.6V ≤ VIN ≤ 15V, ±3A VDDQ/VTT, 10mA VREF
DC2367A - Demo Board Image
AD-JUPITER-EBZ
Software-Defined Radio
AD-JUPITER-EBZ Board Photo Angle View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Top View AD-JUPITER-EBZ Board Photo Back View AD-JUPITER-EBZ Block Diagram

リファレンス・デザイン

HTG-AI & Prime PCIe Express Platform - Top View
HTG-VSL1 Circuits from the Lab®

Versal PRIME /AI PCI Express Platform

機能と利点

  • Xilinx Versal AI Core and Prime series solves a broad range of industry-specific problems with performance and flexibility. Core use cases  include storage acceleration,  data center network acceleration, 5G xHaul and Passive optical networks.

  • The HTG-VSL1 AI Core and Prime PCIe express platform allows easy and versatile functional expansion through two Vita 57.4 compliant High-Pin-Count  FMC+ ports and one high-speed AcceleRate® port.

  • Analog Devices, Inc. supports power delivery solutions for the HTG-VSL1 for the Versal AI Core and Versal Prime PCIe express platform. DC/DC μModule regulators are used on the HTG-VSL1 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

  • ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Key Power DC DC Modules include:
    • LTM4700 is a Dual 50A or Single 100A μModule Regulator with Digital Power System Management, PMBus
    • LTM4638 is a 15A Step-Down DC/DC μModule Regulator
    • LTM4625 is a 5A Step-Down DC/DC μModule Regulator
    • LTM4632 is a Triple Output, Step-Down μModule Regulator for DDR-QDR4 Memory
    • LTC2937 is a Programmable Six Channel Sequencer and Voltage Supervisor with EEPROM
HTG-VSL1
Versal PRIME /AI PCI Express Platform
HTG-AI & Prime PCIe Express Platform - Top View
HTG-AI & Prime PCIe Express Bottom
Versal VSL1 Power Tree for AI CORE VC1902 & Prime VM1802

最新のディスカッション

最近表示した製品