LTC6655
製造中ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス
- 製品モデル
- 52
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.31
製品の詳細
- 低ノイズ:
- LTC6655-2.5では0.25ppmP-P (0.1Hz~10Hz、625nVP-P )
- LTC6655LNでは0.21ppmRMS (10Hz~1kHz、CNR = 100µF)
- 低ドリフト:2ppm/℃(最大)
- 高精度:±0.025%(最大)
- 湿度の影響を受けない(LS8パッケージ)
- 熱ヒステリシス(LS8):30ppm(–40℃~85℃)
- 長期ドリフト(LS8):20ppm/√kHr
- –40℃、25℃、125℃で全数テスト済み
- 負荷レギュレーション:<10ppm/mA
- シンク電流およびソース電流:±5mA
- 低ドロップアウト電圧:500mV
- 最大電源電圧:13.2V
- 低消費電力のシャットダウン:<20μA(最大)
- 供給可能な出力電圧の種類:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
- 8ピンMSOPパッケージおよび安定性の高い気密封止の5mm × 5mm LS8パッケージで供給可能
LTC6655は、格段のノイズ性能およびドリフト性能を持つ高精度バンドギャップ電圧リファレンス・ファミリです。この低ノイズおよび低ドリフトは、計測機器やテスト装置で要求される高分解能測定に最適です。さらに、LTC6655は-40℃~125℃の温度範囲で完全に規定されているので、要求の厳しい自動車用アプリケーションや産業用アプリケーションに対して安定性を確保できます。このバンドギャップ・リファレンスは、高度な曲率補正により、温度特性を予測可能な2ppm/℃未満のドリフトと±0.025%の出力電圧精度を実現できるので、較正の必要性が減るか、較正が不要になります。
LTC6655LN Low Noiseには、コンデンサを1個追加して広帯域幅のノイズを除去できる、ノイズ除去ピンが備わっています。
LTC6655が動作可能な電源電圧の範囲は、出力電圧よりわずか500mV高い電圧から13.2Vまでです。優れた負荷レギュレーションとソース能力およびシンク能力に加え、格段の入力電圧除去比により、広範囲の動作条件にわたって安定した性能を実現します。低消費電力アプリケーション向けにシャットダウン・モードを備えています。
LTC6655リファレンスは、8ピンMSOPパッケージと8ピンLS8パッケージで供給されます。LS8は、抜群の安定性を示す5mm × 5mmの表面実装型気密封止パッケージです。
アプリケーション
- 計測機器およびテスト装置
- 高分解能データ収集システム
- 計量器
- 高精度バッテリ・モニタ
- 高精度レギュレータ
- 医療機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 7
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 2
技術記事 9
ビデオ 13
ソリューション・カタログ 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 2
Analog Dialogue 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC6655BHLS8-2.5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655BHLS8-4.096#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655BHLS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655BHMS8-1.25#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-2.048#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-2.048#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-4.096#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-4.096#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655BHMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHLS8-2.5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655CHLS8-4.096#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655CHLS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655CHMS8-1.25#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-2.048#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-2.048#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-3.3#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-3.3#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-4.096#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-4.096#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655CHMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNBHLS8-2.5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655LNBHLS8-4.096#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655LNBHLS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655LNBHMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNBHMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNBHMS8-4.096#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNBHMS8-4.096#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNBHMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNBHMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNCHLS8-2.5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655LNCHLS8-4.096#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655LNCHLS8-5#PBF | 8-Lead LCC (5mm x 5mm) | ||
LTC6655LNCHMS8-2.5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNCHMS8-2.5#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNCHMS8-4.096#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNCHMS8-4.096#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNCHMS8-5#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC6655LNCHMS8-5#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 8, 2021 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC6655BHLS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHLS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHLS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-2.048#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-2.048#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHLS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHLS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHLS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-2.048#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-2.048#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655LNBHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655LNBHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655LNCHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655LNCHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC6655BHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-2.048#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-2.048#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-2.048#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-2.048#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655LNBHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655LNBHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655LNBHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6655LNBHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655LNCHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655LNCHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655LNCHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6655LNCHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC6655BHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC6655BHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-2.048#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-2.048#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6655BHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-1.25#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-1.25#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-2.048#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-2.048#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-3#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-4.096#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6655CHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655LNBHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655LNBHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655LNBHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6655LNBHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655LNCHMS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LTC6655LNCHMS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LTC6655LNCHMS8-5#PBF | 製造中 | |
LTC6655LNCHMS8-5#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC6655LNBHMS8-4.096#PBF | 製造中 | |
LTC6655LNCHMS8-4.096#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
LTC2378-20 | 製造中 | INLが0.5ppmの20ビット、1Msps、低消費電力SAR A/Dコンバータ |
高精度抵抗ネットワーク 1 | ||
LT5400 | 新規設計に推奨 | 整合したクワッド抵抗ネットワーク |
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1 | ||
LT3040 | 新規設計に推奨 | 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ |
電流出力 DAC 1 | ||
LTC2756 | 製造中 | シリアル18ビットSoftSpan電流出力DAC |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 5
- LTC6373/LTC6655/ADG5421F Demo Circuit - Low Latency Programmable Gain Measurement for AD4630-24
- ADA4077/AD8675/LTC6655/ADG1236 Demo Circuit – Performance Optimized Sinewave Generation for AD5791
- Density Optimized LTspice Signal Chain Simulation
- LTC2064/LTC6655 Demo Circuit - µPower 16-Bit Data Acquisition with Single-to-Differential Input Driver
- LT6201/LTC6655 Demo Circuit - Single-Ended to Differential Amplifier for LTC2387-18
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC6655-1.25
- LTC6655-2.048
- LTC6655-2.5
- LTC6655-3
- LTC6655-3.3
- LTC6655-4.096
- LTC6655-5
- LTC6655LN-2.5
- LTC6655LN-5
Signal Chain Designer
Signal Chain Designerは、複雑な高精度シグナル・チェーンの構築、シミュレーションを行うために設計されたウェブベースのツールです。PCBを作成する前に、伝達関数、ノイズ、消費電力、入力範囲、DCエラーなど、回路の性能を確認できます。さまざまな部品やアーキテクチャを素早く試すことができます。シグナル・チェーンはLTspiceにエクスポートして更に解析を行うことができます。
ツールを開く
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。