Quantic X-Microwave

Analog Devices RF and microwave components are available as drop-in X-MWblocks®
from Quantic X-Microwave.

Get the X-MWblock® drop-in module for this part.

LTC5553

製造中

3GHz~20GHzマイクロ波ミキサ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$27.14
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • アップコンバージョンまたはダウンコンバージョン
  • 高いIIP3:
    • +24.3dBm(10GHz)
    • +21.5dBm(17GHz)
  • 変換損失:9dB(10GHz)
  • 入力P1dB:+16dBm(10GHz)
  • LOバッファ内蔵:0dBmでLOを駆動
  • LO-RF間の漏れが少ない:<–25dBm
  • 広帯域の50Ω整合RF、LO、およびIFポート
  • 電源:3.3V/132mA
  • 高速オン/オフによりTDD動作に対応
  • 3mm×2mm、12ピンQFNパッケージ
LTC5553
3GHz~20GHzマイクロ波ミキサ
Conversion Loss and IIP3 (Low Side LO, IF = 1890MHz) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I/Q復調器 1
LTC5586 製造中 広帯域IFアンプを備える直線性の高い6GHz I/Q復調器
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

評価用キット

eval board
DC2566A

LTC5553 | 3GHz to 20GHz Passive Bidirectional Mixer

製品詳細

Demonstration circuit DC2566A is optimized for evaluation of the LTC5553 passive double-balanced mixer. Its RF port is broadband matched from 3GHz to 20GHz, and the internal LO amplifier, requiring only a 0dBm drive level, is broadband matched to 50Ω from 1GHz to 20GHz with 10dB Return Loss. The single-ended IF output is broadband matched from 500MHz to 9GHz. The LTC5553 can be used for upconverting and downconverting applications.

DC2566A
LTC5553 | 3GHz to 20GHz Passive Bidirectional Mixer
DC2566A

最新のディスカッション

最近表示した製品