LTC4215

新規設計に推奨

I2C互換モニタ機能付きHot Swapコントローラ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.48
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 電源の入ったバックプレーンに安全に挿入可能
  • 電流と電圧をモニタする8ビットADC
  • I2C/SMBusインタフェース
  • 広い動作電圧範囲:2.9V~15V
  • 回路ブレーカのタイムアウト:20μs (LTC4215) または420μs (LTC4215-2)
  • dI/dt制御ソフトスタート
  • 外付けNチャネルMOSFETのハイサイド・ドライブ
  • 外付けゲート・コンデンサ不要
  • 入力過電圧/低電圧保護
  • フォールト後のラッチオフまたは自動リトライを選択可能
  • フォールト後にホストに対して警告を発行
  • フォールドバック付き突入電流制限
  • 24ピン(4mm×5mm)QFNパッケージ
  • LTC4215は16ピン細型SSOPパッケージでも供給
LTC4215
I2C互換モニタ機能付きHot Swapコントローラ
12V Application with 5A Circuit Breaker Start-Up Waveform Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4280 新規設計に推奨 I2C互換モニタ機能付きHot Swapコントローラ
電流検出アンプ 1
LTC2990 新規設計に推奨 I2Cインタフェース搭載のクワッド電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4215
  • LTC4215-1
  • LTC4215-2
  • LTC4215-3

Linduino 3

LTpowerPlay®

LTpowerPlay® は、旧リニアテクノロジーのデジタル・パワー・マネージメント(PSM)製品をサポートする強力なWindowsベースの開発環境です。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

DC874A
LTC4215 Hot Swap Controller with ADC (Requires DC590)
DC874A - Schematic

リファレンス・デザイン

DE-10 Nano Kit
Terasic DE10-Nano Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Terasic DE10-Nano Kit
DE-10 Nano Kit
DE-10 Nano Kit Block Diagram
DE-10 Nano Power Tree

最新のディスカッション

最近表示した製品