LTC4098

新規設計に推奨

過電圧保護付き、USB準拠スイッチング・パワーマネージャ/リチウムイオン・チャージャ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.02
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Bat-Track適応出力制御付きのスイッチング・レギュレータにより、バッテリの充電やアプリケーション機器への給電ができるようにUSBポートから得られる制限された電力を最適利用
  • 過電圧保護により損傷防止
  • 外部降圧スイッチング・レギュレータのBat-Track制御により、車載、Firewireなどの高電圧入力源で最大効率を達成
  • 内蔵の180mΩ理想ダイオードと外付け理想ダイオード・コントローラにより、入力電源が制限されている場合や使用できない場合に低損失PowerPathをシームレスに実現
  • 0.5%精度のプリセット4.2V充電電圧(LTC4098-1では4.1V)
  • 4.1Vのフロート電圧(LTC4098-1)により、バッテリ寿命を延ばし、高温セーフティ・マージンを改善
  • バッテリ消耗時の瞬時オン動作
  • USBポートからの負荷電流:最大700mA
  • 熱制限付き充電電流:最大1.5A
  • 20ピン3mm×4mm×0.75mm QFNパッケージ
LTC4098
過電圧保護付き、USB準拠スイッチング・パワーマネージャ/リチウムイオン・チャージャ
High Efficiency USB/Automotive Battery Charger with Overvoltage Protection USB Switching Regulator Efficiency  to System Load (PVOUT/PVBUS) Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
USBアイソレータ 1
LTM2884 製造中 絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ
USBパワー・マネージャ(PowerPath、バッテリ・チャージャ) 2
LTC4099 製造中 過電圧保護付きI2C制御のUSBパワーマネージャ/チャージャ
LTC4155 新規設計に推奨 I2C制御およびUSB OTG(On-The-Go)付きデュアル入力パワーマネージャ/3.5Aリチウムイオン・バッテリ・チャージャ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2942 新規設計には非推奨 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
低電圧ホットスワップ・コントローラ 1
LTC4361 新規設計に推奨 過電圧/過電流保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1303A

LTC4098 with HV Buck Regulator Plug in Interface

製品詳細

DC1303A: Demo Board for LTC4098/LTC4098-1 - USB Compatible Switching Power Managers/Li-Ion Chargers with Overvoltage Protection


 


eval board
DC1284A

OBSOLETE: LTC4098 with LT3480 Buck Regulator

製品詳細

This evaluation board is obsolete and no longer recommended.

DC1284A: Demo Board for LTC4098/LTC4098-1 - USB Compatible Switching Power Managers/Li-Ion Chargers with Overvoltage Protection


 


eval board
DC1394A

LT3480 HV Buck Regulator Board with Plug in Interface

製品詳細

Demonstration Circuit 1394A shows how the LT3480 high voltage step-down regulator can be used with the LTC4098 USB-compatible Li-Ion battery charger to design a 2 input source battery charger circuit that also provides power to the load from the LT3480, a 5V wall adapter or the batteries based on available power. The LTC4098 interfaces with a number of ADI switching regulators to provide a high efficiency, high voltage power path. The LT3480 operates from 8V to 38V (60V transients) and provides 2A with a voltage range that is mode and load dependent.

DC1303A
LTC4098 with HV Buck Regulator Plug in Interface
DC1303A - Schematic
DC1284A
OBSOLETE: LTC4098 with LT3480 Buck Regulator
DC1284A - Schematic
DC1395A
LT3505 HV Buck Regulator Board with Plug-in Interface
DC1395A - Schematic
DC1394A
LT3480 HV Buck Regulator Board with Plug in Interface
DC1394A - Schematic

最新のディスカッション

ltc4098に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品