LTC4098-3.6

新規設計に推奨

過電圧保護付き、USB互換スイッチング・パワーマネージャ/LiFePO4チャージャ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.19
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • Bat-Track適応出力制御付きスイッチング・レギュレータにより、バッテリの充電やアプリケーションへの給電に、USBポートから得られる制限された電力を最適利用
  • LiFePO4 (リン酸鉄リチウムイオン)電池向けに特に設計された充電制御アルゴリズム
  • 過電圧保護により損傷を防止
  • 外付け降圧スイッチング・レギュレータをBat-Track制御し、車載、Firewireなどの高電圧入力源で最大効率を達成
  • 内蔵の180mΩ理想ダイオードと外付け理想ダイオード・コントローラにより、入力電源が制限されている場合や使用できない場合に低損失PowerPathをシームレスに実現
  • 0.5%精度のプリセットされた3.6V充電電圧
  • バッテリ消耗時の瞬時オン動作
  • USBポートからの負荷電流:最大700mA
  • 内部スイッチング・レギュレータの入力電流:最大2A
  • 熱制限された充電電流:最大1.5A
  • 20ピン3mm × 4mm × 0.75mm QFN パッケージ
LTC4098-3.6
過電圧保護付き、USB互換スイッチング・パワーマネージャ/LiFePO4チャージャ
High Efficiency USB Compatible LiFePO4 Battery Charger with Overvoltage Protection Reduced Power Dissipation vs Linear Battery Charger Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
USBアイソレータ 1
LTM2884 製造中 絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1701A

LTC4098-3.6 with HV Buck Regulator Plug in Interface

製品詳細

DC1701A: Demo Board for the LTC4098/LTC4098-1 USB Compatible Switching Power Managers/Li-Ion Chargers with Overvoltage Protection.

DC1701A
LTC4098-3.6 with HV Buck Regulator Plug in Interface
DC1701A - Schematic

最新のディスカッション

ltc4098-3.6に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品