LTC4055

製造中

USBパワー・コントローラおよびリチウムイオン・チャージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 1セル・リチウムイオン・バッテリをUSBポートから直接充電
  • 負荷に応じた充電で、USB準拠の入力電流を保証
  • 入力電源の取り外し時、自動的にバッテリ切替え
  • サーマル・フィードバック付きの定電流/定電圧動作により、過熱の恐れなく最大充電レートを実現
  • 500mAまたは100mAの電流制限を選択可能
  • 理想ダイオード動作により、低損失で完全なPowerPath制御を実現(逆電流防止)
  • 0.8%精度のプリセット4.2V充電電圧(LTC4055-1では4.1V)
  • 4.1Vのフロート電圧(LTC4055-1)により、バッテリ寿命と高温安全マージンを改善
  • USB対応の一時停止モード
  • プログラム可能な充電電流と終了タイマ
  • ソフトスタートにより、突入電流を制限
  • NTCサーミスタ入力により、温度規定充電が可能
  • 小型(4mm×4mm×0.75mm)QFNパッケージ
LTC4055
USBパワー・コントローラおよびリチウムイオン・チャージャ
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
USBアイソレータ 1
LTM2884 製造中 絶縁電源を備えた絶縁型USBトランシーバ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4360 新規設計に推奨 過電圧保護コントローラ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 1
LTC2942 新規設計には非推奨 温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC676A

LTC4055EUF | USB Power Controller and Li-Ion Charger, Adapter Input = 4.5V to 5.5V, USB Input = 4.35V to 5.5V

製品詳細

DC676A: Demo Board for the LTC4055/LTC4055-1 USB Power Controller and Li-Ion Linear Charger.


 


DC676A
LTC4055EUF | USB Power Controller and Li-Ion Charger, Adapter Input = 4.5V to 5.5V, USB Input = 4.35V to 5.5V

最新のディスカッション

最近表示した製品