LTC4015
新規設計に推奨デジタル遠隔測定システムを内蔵したマルチケミストリ降圧バッテリ・チャージャ・コントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.00
Viewing:
製品の詳細
- 充電終了機能を備えたリチウムイオン/リチウムポリマー、LiFePO4、または鉛蓄電池のマルチケミストリ・バッテリ・チャージャ
- 高効率の同期整流式降圧バッテリ・チャージャ
- デジタル遠隔測定システムにより、VBAT、IBAT、RBAT、NTC比(バッテリ温度)、VIN、IIN、VSYSTEM、ダイ温度をモニタ
- クーロン・カウンタおよび内蔵の14ビットA/Dコンバータ
- 広い充電入力電圧範囲:4.5V~35V
- 広いバッテリ電圧範囲:最大35V
- 入力低電圧充電電流制限ループ
- 最大電力点追従制御
- オプションのI2Cシリアル・ポート制御
- 入力電流制限により、システム負荷出力の優先順位付け
- 入力および出力の理想ダイオードにより低損失のPowerPath™動作を実現
- 放電したバッテリを接続した場合の瞬時オン動作
LTC4015は、完全な同期整流式降圧コントローラ/チャージャで、ピンで選択可能な、電池の種類に固有の充電および終了アルゴリズムを備えています。
LTC4015は、リチウムイオン/ポリマー、LiFePO4、または鉛蓄電池に充電することができます。バッテリの充電電圧はピンで選択可能であり、さらにI2Cで調整可能です。入力電流制限値および充電電流は検出抵抗で正確にプログラム可能であり、I2Cシリアル・ポートを介して個別に調整することができます。デジタル遠隔測定システムにより、全てのシステム電源パラメータをモニタすることができます。
リチウム電池を対象に安全タイマおよび電流終了アルゴリズムがサポートされています。LTC4015は、自動再充電、事前充電(リチウムイオン)、およびNTCサーミスタ保護回路も内蔵しています。LTC4015のI2Cポートでは、チャージャ・アルゴリズムの個別設定変更、チャージャ・ステータス情報の読み出し、マスク可能およびプログラム可能なアラートの構成、さらにクーロン・カウンタの使用および構成が可能です。
5mm × 7mmの38ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯型医療機器/軍用機器
- 産業用ハンドヘルド機器/照明
- 高耐久化ノートブック/タブレット・コンピュータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 2
仕様に関するお知らせ 1
ビデオ 2
ソリューション・カタログ 2
プレス・リリース 1
製品セレクタ・カード 1
Book & eBook 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC4015EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4015EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4015IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC4015IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。