LTC3860
製造中電流分担機能付き、デュアル、マルチフェーズ電圧モード降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.12
製品の詳細
- パワーブロック、DRMOS、または外部ゲート・ドライバおよびMOSFETと共に動作
- 高精度電流分担機能付き固定周波数電圧モード制御
- ±0.75%精度の 0.6V 電圧リファレンス
- リモート出力電圧検出用差動アンプ
- マルチフェーズが可能:最大12フェーズで動作
- プログラム可能な電流制限
- プリバイアスされた負荷に安全に電力供給
- プログラム可能またはPLL同期可能なスイッチング周波数:最大1.25MHz
- インダクタのDCR を使用した損失のない電流検出、または検出抵抗を使用した高精度電流検出
- VCC 範囲: 3V~5.5V
- VIN 範囲: 3V~24V
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 出力電圧トラッキングが可能
- プログラム可能なソフトスタート
- 32ピン5mm × 5mm QFNパッケージ
LTC3860はデュアルPolyPhase®同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラで、高電流配電システム、デジタル信号プロセッサなどのテレコムおよび産業用DC/DC電源向けに設計されています。固定周波数電圧モード・アーキテクチャに、非常に小さいオフセット、帯域幅の広いエラーアンプ、リモート出力検出用差動アンプを組み合わせることにより、優れた過渡応答と出力レギュレーションを実現します。
このコントローラはインダクタのDCR による損失のない電流検出を採用しているので、フェーズ間の電流バランスを維持し、過電流保護を提供することができます。LTC3860は3V~5.5VのVCC電源電圧で動作し、3V~24Vの入力電圧から0.6V~VCC-0.5Vの出力電圧へ降圧変換するように設計されています。
TRACK/SSピンは、プログラム可能なソフトスタートまたはトラッキング機能を備えています。プリバイアスされた負荷に安全に電力を供給するために、ソフトスタート時にはインダクタ電流の反転がディスエーブルされます。固定動作周波数は外部クロックに同期させるか、250kHz~1.25MHzの範囲でリニアにプログラム可能です。最多6個のLTC3860 コントローラを並列接続し、1、2、3、4、6または12フェーズで動作させることができます。
LTC3860は32ピン5mm × 5mm QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 高電流配電システム
- デジタル信号プロセッサやASICの電源
- テレコム・システム
- 産業用電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 2
LT Journal 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3860EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3860EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3860IUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3860IUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3860EUH#PBF | 製造中 | |
LTC3860EUH#TRPBF | 製造中 | |
LTC3860IUH#PBF | 製造中 | |
LTC3860IUH#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3860 - Step-Down (Buck) Regulators, LTC4449 - Power Monitor, Control, and Protection
- LTC3860/LTC4449 Demo Circuit - Dual, Multiphase Step-Down Voltage Mode Controller with Current Sharing (4-14V to 1.2V @ 25A & 1.8V @ 25A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3860
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3860に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める