LTC3839

新規設計に推奨

差動出力検出付き、高速で高精度の2フェーズ、シングル出力降圧DC/DCコントローラ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.81
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲: 4.5V~38V、VOUT: 0.6V~5.5V
  • 全温度範囲で±0.67%の出力電圧精度と差動出力電圧検出により、リモート・グランドで最大±500mVのライン損失を許容
  • オン時間が制御される谷電流モード制御
  • 高速負荷過渡応答
  • 軽負荷トランジェント検出(DTR)により、VOUTのオーバーシュートを低減
  • 200kHz~2MHzの周波数を設定可能、外部クロックに同期可能
  • tON(MIN) = 30ns、tOFF(MIN) = 90ns
  • 最大12フェーズで動作
  • RSENSEまたはインダクタのDCRによる電流センス
  • 過電圧保護と電流制限フォールドバック
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • 出力電圧トラッキングと調整可能なソフトスタート
  • 熱特性が改善された32ピン(5mm × 5mm)QFNパッケージ
LTC3839
差動出力検出付き、高速で高精度の2フェーズ、シングル出力降圧DC/DCコントローラ
3.3V/25A Output, 2MHz Step-Down Converter (Refer to Figure 20 for Full Design) Efficiency/Power Loss Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1632A

LTC3839EUH Demo Board | VIN = 4.5V to 14V, VOUT = 1.5V @ 40A

製品詳細

Demonstration circuit 1632A is a single output 1.5V/40A dual phase synchronous buck converter operating with a switching frequency of 300kHz over an input voltage range of 4.5V to 14V. The controlled on-time valley current mode architecture of the LTC3839 allows for a fast load step response.

DC1632A
LTC3839EUH Demo Board | VIN = 4.5V to 14V, VOUT = 1.5V @ 40A
DC1632A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品