LTC3649
新規設計に推奨出力をレール・トゥ・レールでプログラム可能な60V、4A同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.72
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3.1V ~60V
- 広い出力電圧範囲:0V~(VIN – 0.5V)
- 1本の抵抗で出力電圧を設定
- 110mΩの上側NチャネルMOSFET/50mの下側NチャネルMOSFETを内蔵
- 12V入力、5V出力時の効率:95%
- レギュレーション時のIQ:440μA、シャットダウン時のIQ:18μA
- 検出抵抗なしでの高精度電流モニタリング(±4%)
- 抵抗で正確にプログラム可能な周波数(300kHz ~3MHz)、周波数の同期範囲は±50%
- 高精度でプログラム可能な出力電流
- MPPTアプリケーション対応の入力電圧レギュレーション
- 出力電圧精度:±0.8%
- ピーク電流モード動作
- プログラム可能なワイヤ電圧降下補償
- Burst Mode®動作、強制連続モード
- 内部補償およびプログラム可能なソフトスタート
- 過熱保護
- 熱特性が改善された28ピン(4mm×5mm)QFNおよびTSSOPパッケージ
LTC3649は、高効率の60V、4A同期整流式モノリシック降圧レギュレータです。このレギュレータは1 本の抵抗で出力電圧を設定可能であり、補償回路を内蔵しており、広い出力電圧範囲にわたって高い効率が得られます。
この降圧レギュレータは3.1V ~60Vの入力電圧範囲で動作し、(VIN – 0.5V)からグランドまでの可変出力電圧範囲を実現しつつ、最大4Aの出力電流を供給します。また、スイッチング周波数も外付け抵抗によって調整します。ユーザーが選択可能なモード入力を備えているので、リップル・ノイズと軽負荷時の効率のどちらに重点を置くか選択できます。つまり、Burst Mode動作を選ぶと軽負荷時に最高の効率が得られますが、強制連続モードを選ぶと出力リップルが小さくなります。MODE/SYNCピンを使用してスイッチング周波数を外部クロックに同期させることもできます。
LTC3649は高速トランジェント応答が可能なピーク電流モード・アーキテクチャで動作し、固有のサイクル単位の電流制限保護回路を内蔵しています。また、プログラム可能な出力電流制限、電流モニタ、および入力電圧レギュレーションの機能も備えています。
アプリケーション
- 産業用アプリケーション
- 自動車用アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
デザイン・ノート 3
技術記事 2
ビデオ 3
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3649EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3649EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3649EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3649EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3649IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3649IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3649IUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3649IUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3649EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3649EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3649EUFD#PBF | 製造中 | |
LTC3649EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3649IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3649IFE#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3649EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3649EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3649IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3649IFE#TRPBF | 製造中 | |
5 17, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTC3649EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3649EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3649EUFD#PBF | 製造中 | |
LTC3649EUFD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3649IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3649IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3649IUFD#PBF | 製造中 | |
LTC3649IUFD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 6
- LTC3649 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3649 Demo Circuit - High Voltage Monolothic Synchronous Buck Regulator (4-60V to 5V @ 4A)
- LTC3649 Demo Circuit - Hold-Up Circuit Using a Buck Regulator with Vin Boost Capabilities (5.5-60V to 5V @ 4A, 8V Hold-Up)
- LTC3649 Demo Circuit - High Voltage Monolothic Synchronous Buck Regulator with Cable Drop Compensation (4-60V to 5V @ 4A)
- LTC3649 Demo Circuit - High Voltage Synchronous Buck Regulator with Output Voltage Control (10-60V to 5V @ 4A)
- LTC3649 Demo Circuit - High Voltage Monolithic Synchronous Buck Regulator with Output Voltage Control (10-60V to 2.5-7.5V @ 4A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3649
LTpowerCAD 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。