LTC7149

新規設計に推奨

反転出力向けの60V、4A同期整流式降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 広い入力電圧範囲:3.4V ~60V
  • 広い出力電圧範囲:0V~–28V
  • 1本の抵抗で出力電圧を設定
  • 110mΩの上側NチャネルMOSFET/50mΩの下側NチャネルMOSFETを内蔵
  • レギュレーション時のIQ:440μA、シャットダウン時のIQ:15μA
  • 基板のGNDを基準にした入出力ピン(RUN、PGOOD、MODE/SYNC)
  • 抵抗で正確にプログラム可能な周波数(300kHz ~3MHz)、周波数の同期範囲は±50%
  • 12V入力および–5V出力での効率:92%
  • 出力電圧精度:±0.8%
  • ピーク電流モード動作
  • Burst Mode®動作、強制連続モード
  • プログラム可能なソフトスタート
  • 過熱保護
  • 28ピン(4mm×5mm)QFNパッケージおよびTSSOPパッケージで供給
LTC7149
反転出力向けの60V、4A同期整流式降圧レギュレータ
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
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4367 新規設計に推奨 100V過電圧、低電圧、および逆電源保護コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC7149

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC7149
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC2354A

LTC7149 Demo Board | Buck Configured as Negative VOUT; 3.5V ≤ VIN ≤ 55V; VOUT = –3.3V/–5V/Adjustable to –56V @ up to 4A

製品詳細

Demonstration circuit 2354A is a high input voltage, high efficiency synchronous monolithic step-down converter with a negative output voltage featuring the LTC7149. DC2354A has a wide input voltage range from 3.5V up to 55V. The output voltage of the DC2354A can be set  to –3.3V or –5V, and the “User Select” option allows the output voltage to be set from 0V to –60V; however the voltage difference between the output voltage (–VOUT) and maximum input voltage (VIN), should not exceed 60V. |–VOUT| + VIN < 60V. DC2354A is capable of delivering up to 4A of output current, nevertheless at lower input voltages, the load current should be reduced in accordance with the derating curves. DC2354A supports three operation modes: fixed-frequency modulation, Burst Mode operation and synchronization to an external clock. Fixed-frequency mode maximizes the output current, reduces output voltage ripple, and yields a low noise switching spectrum. Burst Mode operation employs a variable frequency switching algorithm that minimizes the no-load input quiescent current and improves efficiency at light loads.

DC2354A
LTC7149 Demo Board | Buck Configured as Negative VOUT; 3.5V ≤ VIN ≤ 55V; VOUT = –3.3V/–5V/Adjustable to –56V @ up to 4A

最新のディスカッション

最近表示した製品