LTC3630
新規設計に推奨高効率、65V 500mA同期整流式降圧コンバータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.84
製品の詳細
- 広い動作入力電圧範囲:4V~65V
- 最高の効率を得るための同期動作
- 高電位側および低電位側パワーMOSFETを内蔵
- 補償が不要
- 調整可能な最大出力電流:50mA~500mA
- 低ドロップアウト動作:100%デューティ・サイクル
- 低静止電流:12μA
- 広い出力電圧範囲:0.8V~VIN
- ±1%精度の0.8V帰還電圧リファレンス
- 高精度のRUNピンしきい値
- 内部および外部ソフトスタート
- 設定可能な1.8V、3.3V、5Vまたは可変出力
- 外付け部品がほとんど不要
- 高さの低い(0.75mm)3mm × 5mm DFNパッケージおよび熱特性の向上したMSE16パッケージ
LTC3630は、高電位側パワー・スイッチと同期パワー・スイッチを内蔵した高効率の降圧DC/DCコンバータで、安定化された出力電圧を維持しながら無負荷時に標準で流れるDC電源電流はわずか12μAです。
LTC3630は、最大500mAの負荷電流を供給可能で、効率を最適化して出力リップルと部品サイズを小さくするための簡単な方法を実現するプログラム可能なピーク電流制限機能を特長としています。LTC3630では、Burst Mode®動作、内蔵のパワー・スイッチ、低静止電流、およびプログラム可能なピーク電流制限機能の組み合わせにより、広範囲の負荷電流にわたって高い効率を達成します。
LTC3630は入力電圧範囲が4V~65Vと広いので、さまざまな電源の安定化に適した堅牢なコンバータです。さらに、LTC3630は高精度のRUNピンしきい値とソフトスタート機能を備えているので、いかなる環境でも電源システムの起動を十分に制御できることが保証されます。帰還コンパレータ出力により、大電流アプリケーションでは複数のLTC3630を並列に接続して動作させることができます。
LTC3630は、熱特性の向上した3mm × 5mm DFNパッケージおよびMSE16パッケージで供給されます。
Vin Range | |
LTC3630 | 4.5V to 65V |
LTC3630A | 4.5V to 76V |
アプリケーション
- 産業用制御電源
- 医療機器
- 分散給電システム
- 携帯用計測器
- バッテリ駆動装置
- 自動車
- 航空電子工学機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3630EDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630EDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630EMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630EMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630HDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630HDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630HMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630HMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630IMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630IMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630MPDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630MPDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3630MPMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3630MPMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3630EDHC#PBF | 製造中 | |
LTC3630EDHC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3630EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3630EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3630HDHC#PBF | 製造中 | |
LTC3630HDHC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3630HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3630HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3630IDHC#PBF | 製造中 | |
LTC3630IDHC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3630IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3630IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3630MPDHC#PBF | 製造中 | |
LTC3630MPDHC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3630MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3630MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3630EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3630EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3630IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3630IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3630MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3630MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3630EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3630EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3630HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3630HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3630IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3630IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3630MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3630MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC3630HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3630HMSE#TRPBF | 製造中 | |
4 18, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC3630HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3630HMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LTC3630/LT6015 Demo Circuit - Positive to Negative Converter with Variable Output (24V to -20V @ 200mA)
- LTC3630/LT6016 Demo Circuit - Positive to Negative Converter with Variable Output (24V to -20V @ 200mA)
- LTC3630 Demo Circuit - High Voltage, High Efficiency 3.3V Buck Regulator (4-65V to 3.3V @ 500mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3630
- LTC3630A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。