LTC3626

新規設計に推奨

電流および温度モニタ機能を備えた20V、2.5A同期整流式モノリシック降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:3.6V~20V
  • 広い出力電圧範囲:0.6V~VINの97%、0.6V~6Vの範囲に対して最適化
  • RDS(ON)の小さい内蔵スイッチにより、最大95%の効率を確保
  • 出力電流:最大2.5A
  • 平均入力電流および平均出力電流のモニタ
  • 設定可能な平均入力/出力電流制限
  • ダイ温度のモニタおよび設定可能な制限値
  • 調整可能なスイッチング周波数:500kHz~3MHz
  • 外部周波数同期
  • 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
  • 全温度範囲で1%精度の0.6Vリファレンス
  • ユーザが選択可能なBurst Mode®動作または強制連続動作
  • 短絡保護
  • 出力電圧のトラッキング機能
  • パワーグッド・ステータス出力
  • 熱特性の改善された20ピンの小型(3mm × 4mm) QFNパッケージで供給可能
LTC3626
電流および温度モニタ機能を備えた20V、2.5A同期整流式モノリシック降圧レギュレータ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3626

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3626
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1768A

LTC3626EUDC Demo Board | 3.6V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V @ 6V  2.5A, Current and Temp Monitoring

製品詳細

Demonstration circuit 1768A is a step-down converter, using the LTC3626 monolithic synchronous buck regulator, which has current and temperature monitoring capabilities. The 1768A has an input voltage range of 3.6V to 20V, and is capable of delivering up to 2.5A of output current. The output voltage range of the 1768A is 6V down to 0.6V.


 


DC1768A
LTC3626EUDC Demo Board | 3.6V ≤ VIN ≤ 20V, VOUT = 0.6V @ 6V  2.5A, Current and Temp Monitoring

最新のディスカッション