LTC3623
新規設計に推奨15V、±5Aレール・トゥ・レール同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.72
製品の詳細
- 本の抵抗で設定可能なVOUT: 0V~VIN–0.5V
- Silent Switcher®アーキテクチャ
- ISETの精度: ±1%
- VOUTの範囲での高精度のVOUTレギュレーション
- 出力電流モニタの精度: ±5%
- プログラム可能なワイヤ電圧降下補償
- 並列接続が容易なので電流値が増加し放熱特性が向上
- 入力電源電圧レギュレーション・ループ
- 高効率: 最大96%
- 出力電流: ±5A
- NーMOSFET内蔵(上側60mΩ、下側30mΩ)
- 調整可能なスイッチング周波数: 400kHz ~4MHz
- 入力電圧範囲: 4V~15V
- 電流モード動作による優れた入力および負荷トランジェント応答
- シャットダウン・モードで流れる電源電流: 1μA未満
- 高さの低い24ピン 3mm×5mm QFNパッケージ
LTC3623は、1本の外付け抵抗で出力電圧を設定可能な、高効率モノリシック同期整流式降圧レギュレータです。ISETピンで内部生成される高精度の50μA電流源により、1本の外付け抵抗を使用して0V~VIN-0.5Vの範囲で出力電圧を設定できます。ユーザーは、コンバータのVOUTを設定するために、外部電圧電源を使用してISETピンを直接駆動することもできます。VOUT電圧はエラーアンプに直接フィードバックされ、ISET電圧に安定化されます。SVINピンの動作電源電圧範囲は4V~15V、PVINピンの電圧範囲は1.5V~15Vであるため、デュアル・リチウムイオン・バッテリ、および12Vまたは5Vレールから電力を受け取る場合に適しています。
動作周波数は外付けRT 抵抗により400kHz~4MHzの範囲で設定できます。高いスイッチング周波数によって小型表面実装インダクタを使用可能にするとともに、より低い周波数によって高い電力効率を実現します。独自の固定周波数/オン時間制御アーキテクチャは、高周波で動作しながら高速トランジェント応答を必要とする高降圧比アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- トラッキング電源またはDDRメモリ電源
- ASIC基板のバイアス
- ポイントオブロード(POL)電源
- 携帯機器、バッテリ駆動機器
- 熱電冷却器(TEC)システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 1
Book & eBook 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3623EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3623EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3623IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3623IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3623
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。