LTC3611

製造中

10A、32V、モノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$11.60
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 出力電流:10A
  • 広いVIN範囲:4.5V~32V(最大36V)
  • NチャネルMOSFETを内蔵
  • 真の電流モード制御
  • 高い降圧比に最適化
  • tON(MIN) ≥ 100ns
  • 極めて高速な過渡応答を実現
  • セラミックCOUTで安定
  • ±1%の0.6V電圧リファレンス
  • パワーグッド出力電圧モニタ
  • オン時間/スイッチング周波数を調整可能 (>1MHz)
  • 電流制限を調整可能
  • ソフトスタートをプログラム可能
  • 出力過電圧保護
  • オプションの短絡シャットダウン・タイマ
  • 低いシャットダウン時の消費電流:15μA
  • 9mm×9mmの64ピンQFNパッケージ
LTC3611
10A、32V、モノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータ
High Efficiency Step-Down Converter Efficiency and Power Loss  vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LT4363 新規設計に推奨 電流制限付き高電圧サージ・ストッパー
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
パワー・スイッチ内蔵型降圧レギュレータ 1
LTC7130 新規設計に推奨 TC7130 -超低DCRによる検出機能を備えた20V、20Aモノリシック降圧コンバータ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1318A

LTC3611EWP Demo Board | 9V ≤ VIN ≤ 32V, VOUT = 1.5V to 3.3V @ up to 10A

製品詳細

Demonstration circuit 1318 is a Synchronous Step-Down Controller featuring the LTC3611, the high efficiency, high density DC/DC regulator. The input voltage range of DC1318 is from 9V to 32V and the output voltage is jumper selectable from 1.5V to 3.3V, although LTC3611 has an input range from 4.5V to 32V and the output voltage range is from 0.6V. The rated load current is 10A.

DC1318A
LTC3611EWP Demo Board | 9V ≤ VIN ≤ 32V, VOUT = 1.5V to 3.3V @ up to 10A
DC1318A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品