LTC3525
新規設計に推奨出力切断機能付き400mAマイクロパワー同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.15
製品の詳細
- 効率:最大95%
- 出力切断と突入電流制限
- 固定出力電圧:3.3Vまたは5V
- 1V入力で3.3V/60mA、または1.8V入力で3.3V/140mAを供給
- 3V入力で5V/175mAを供給
- バーストモード®動作:IQ=7μA
- わずか3個の外付け部品
- 入力電圧範囲:1V~4.5V
- シャットダウン・モード: 1μA以下
- アンチリンギング制御
- 短絡および熱保護機能
- 非常に低い高さ:1mm
- 小型6ピンSC-70パッケージ
LTC3525-3.3/LTC3525-5は、1Vという低い入力電圧で起動可能な出力切断機能付き高効率、同期整流式昇圧DC/DCコンバータです。これらのデバイスは、1セルまたは2セル・アルカリまたはリチウムイオン・アプリケーションにおいてコンパクトで高効率なチャージポンプの代替ソリューションで、わずか3個の小型外付け部品しか必要としません。LTC3525の出力電圧は3.3Vまたは5V固定です。
LTC3525は0.5ΩNチャネルMOSFETスイッチと0.8ΩPチャネル同期整流器を内蔵しています。ピーク・スイッチ電流範囲は負荷に応じて150mA~400mAで、高い効率を達成します。消費電流は7μAと非常に低く、携帯アプリケーションのバッテリ寿命を最大限に延ばすことができます。
この他にも、1μA以下のシャットダウン電流、アンチリンギング制御、サーマルシャットダウンなどの機能を搭載しています。LTC3525は小型の6ピンSC-70パッケージで供給されます。
List of LTC3525 Options |
PART NAME |
INPUT START-UP VOLTAGE | OUTPUT VOLTAGE | VOUT STATUS IN SHUTDOWN MODE |
LTC3525-3 | 0.85V | 3V | Output Disconnect |
LTC3525-3.3 | 0.85V | 3.3V | Output Disconnect |
LTC3525-5 | 0.85V | 5V | Output Disconnect |
LTC3525D-3.3 | 0.85V | 3.3V | Pass Through Mode |
LTC3525L-3 | 0.7V | 3V | Output Disconnect |
アプリケーション
- MP3プレーヤ
- 携帯機器
- グルコース・メータ
- デジタルカメラ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3525ESC6-3#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525ESC6-3#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525ESC6-3.3#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525ESC6-3.3#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525ESC6-5#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525ESC6-5#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525ISC6-3#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525ISC6-3#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525ISC6-3.3#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525ISC6-3.3#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525ISC6-5#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3525ISC6-5#TRPBF | 6-Lead SC70 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3525ESC6-3#TRMPBF | 製造中 | |
LTC3525ESC6-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC3525ESC6-3.3#TRMPBF | 製造中 | |
LTC3525ESC6-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC3525ISC6-3#TRMPBF | 製造中 | |
LTC3525ISC6-3#TRPBF | 製造中 | |
LTC3525ISC6-3.3#TRMPBF | 製造中 | |
LTC3525ISC6-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC3525ISC6-5#TRMPBF | 製造中 | |
LTC3525ISC6-5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 5
- LTC3525 - Step-Up (Boost) Regulators
- LTC3525-3 Demo Circuit - Compact, High Efficiency Boost for Single Cell Alkaline (1-1.6V to 3V @ 65mA)
- LTC3525-3.3 Demo Circuit - Compact, High Efficiency Boost for Two Cell Alkaline or NiMH (1.8-3.2V to 3.3V @ 140mA)
- LTC3525-3.3 Demo Circuit - Single Alkaline or NiMH to 3.3V Converter (1-1.6V to 3.3V @ 60mA)
- LTC3525-5 Demo Circuit - Compact, High Efficiency Boost for Single Cell Li-Ion (3-4.2V to 5V @ 175mA)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3525-3
- LTC3525-3.3
- LTC3525-5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。