LTC3411

製造中

1.25A、4MHz、同期整流式降圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 小型10ピンMSOPまたはDFNパッケージ
  • 小型のコンデンサとインダクタを使用
  • 高周波数動作:最大4MHz
  • 高いスイッチ電流:1.6A
  • 低RDS(ON)スイッチを内蔵:0.110Ω
  • 高効率:最大95%
  • セラミック・コンデンサで安定
  • 電流モード動作による優れた入力および負荷過渡応答
  • 短絡保護
  • 低損失動作:100%デューティ・サイクル 
  • 低いシャットダウン電流:IQ≦1μA 
  • 低消費電流:60μA 
  • 出力電圧:0.8V~5V 
  • 選択可能なバーストモード動作 
  • 外部クロックに同期可能
LTC3411
1.25A、4MHz、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
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
LTC3411A 製造中 1.25A、4MHz、同期整流式降圧DC/DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3411
  • LTC3411A

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3411
  • LTC3411A
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC441A

LTC3411EMS | 2.65V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.8V/2.5V/3.3V @ 1.25A

製品詳細

Demonstration circuit 441 is a constant-frequency stepdown converter, using the LTC3411 monolithic synchronous buck regulator. The DC441 has an input voltage range of 2.65V to 5.5V, and is capable of delivering up to 1.25A of output current. See the LTC3411A for input voltages down to 2.5V. The output voltage of the DC441 can be set to 1.8V, 2.5V or 3.3V using the appropriate jumper connection, or it can be set to an adjustable value down to 0.8V, the reference voltage of the LTC3411.

DC441A
LTC3411EMS | 2.65V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.8V/2.5V/3.3V @ 1.25A

最新のディスカッション

最近表示した製品