LTC3404

製造中

1.4MHz高効率モノリシック同期整流式 降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高効率:最大95%
  • 非常に低い消費電流:動作時わずか10μA
  • VIN = 3.3Vでの出力電流:600mA
  • 入力電圧範囲:2.65V~6V
  • 1.4MHzの固定周波数動作
  • 1MHz~1.7MHzの範囲で同期可能
  • 選択可能なバースト・モード動作/パルス・スキップ・モード
  • ショットキ・ダイオードが不要
  • 低損失動作:100%デューティ・サイクル
  • 0.8Vリファレンスにより低出力電圧が可能
  • シャットダウン・モード時の消費電流:1μA以下
  • 出力電圧精度:±2%
  • ラインおよび負荷過渡応答を改善する電流モード制御
  • 過電流および高温保護
  • 8ピンMSOPパッケージで供給
LTC3404
1.4MHz高効率モノリシック同期整流式 降圧レギュレータ
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
シリコン発振器 1
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
単電源監視 1
LTC2934 製造中 パワーフェール出力付きの調整可能な超低消費電力モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3404
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC413A

LTC3404EMS8 | High Efficiency Synchronous Buck Regulator, VIN=2.7V-6V, VOUT=1.8V @ 200mA

製品詳細

DC413A: Demo Board for the LTC3404 1.4MHz High Efficiency Monolithic Synchronous Step-Down Regulator


 


DC413A
LTC3404EMS8 | High Efficiency Synchronous Buck Regulator, VIN=2.7V-6V, VOUT=1.8V @ 200mA

最新のディスカッション

LTC3404に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品