LTC3402

製造中

2A、3MHzマイクロパワー同期式昇圧コンバータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.38
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 同期整流:最大97%の効率
  • スイッチ電流定格:2A
  • 固定周波数動作:最大3MHz
  • 広い入力範囲:0.5V~5V
  • 非常に低い消費電流:38μA
    (バースト・モード動作)
  • 可変出力電圧:2.6V~5V
  • 起動電圧: 0.85V標準
  • 外付けショットキ・ダイオードが不要
  • 同期可能なスイッチング周波数
  • バースト・モード・イネーブル制御
  • リンギング防止制御によるスイッチング・ノイズの低減
  • PGOOD出力
  • OPTI-LOOP補償
  • 超低シャットダウン電流:<1μa
  • 小型10ピンMSOPパッケージ
LTC3402
2A、3MHzマイクロパワー同期式昇圧コンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・スイッチ内蔵型昇圧レギュレータ 1
LTC3539 新規設計に推奨 2A、1MHz/2MHz同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3402
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC409A

LTC3402EMS | Synchronous Boost Converter, VIN=1 to 4.5V, VOUT=3.3V or 5V

製品詳細

DC409A: Demo Board for the LTC3402 2A, 3MHz Micropower Synchronous Boost Converter


 


DC409A
LTC3402EMS | Synchronous Boost Converter, VIN=1 to 4.5V, VOUT=3.3V or 5V

最新のディスカッション

最近表示した製品