LTC3129
新規設計に推奨静止電流が1.3μAの15V、200mA同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 9
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品の詳細
- 入力電圧より高い、低い、または等しい出力電圧を安定化
- 広い入力電圧範囲:2.42V~15V、起動後は1.92V~15V(ブートストラップ構成)
- 広い出力電圧範囲:1.4V~15.75V
- 降圧モードでの出力電流:200mA
- 単一インダクタ構成
- 静止電流:1.3μA
- プログラム可能な最大電力点制御
- 1.2MHzの超低ノイズPWM
- 電流モード制御
- ピンで選択可能なBurst Mode®動作
- 効率:最大95%
- 高精度のRUNピンしきい値
- パワーグッド・インジケータ
- シャットダウン時電流:10nA
- 熱特性の改善された3mm × 3mmのQFNパッケージおよび16ピンMSOPパッケージ
LTC3129は、入力電圧および出力電圧範囲の広い高効率200mA昇降圧DC/DCコンバータです。このデバイスは、レギュレータのターンオンを予測可能にする高精度のRUNピンしきい値と、太陽電池パネルなどの理想的ではない電源から最大の電力を確実に抽出する最大電力点制御(MPPC)機能を内蔵しています。
LTC3129は、超低ノイズの1.2MHz PWMスイッチング・アーキテクチャを採用しています。このアーキテクチャでは、小型で高さの低いインダクタおよびセラミック・コンデンサを使用できるようにすることで、ソリューションの実装面積を最小限に抑えています。ループ補償回路およびソフトスタート回路を内蔵しているので、設計が簡単です。軽負荷時に高い効率で動作させるため、自動Burst Mode動作を選択して、静止電流をわずか1.3μAに減少させることができます。
その他の機能は、パワーグッド出力、10nA未満のシャットダウン時電流、サーマル・シャットダウンなどです。
LTC3129は、熱特性の改善された3mm × 3mmのQFNパッケージおよび16ピンMSOPパッケージで供給されます。固定出力電圧オプションについては、帰還抵抗分割器を外付けする必要がない、機能的に同等なLTC3129-1を参照してください。
Output Voltage | |
LTC3129 | Adjustable 1.4V to 15.75V via resistor divider |
LTC3129-1 | 8 pin programmable output voltages from 2.5V to 15V |
アプリケーション
- 産業用無線センサ・ノード
- 環境発電用のポスト・レギュレータ
- 太陽電池パネルのポスト・レギュレータ/ 充電器
- 本質安全電源
- 無線マイクロホン
- 航空電子工学グレードの無線ヘッドセット
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3129EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3129EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3129EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3129EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3129IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3129IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3129IMSE-1#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3129IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3129IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3129EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3129EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3129IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3129IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3129IMSE-1#PBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3129EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3129EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3129IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3129IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3129IMSE-1#PBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3129EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3129EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3129IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3129IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3129IMSE-1#PBF | 製造中 | |
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3129IMSE-1#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3129 Demo Circuit - µPower, Synchronous Buck-Boost Converter (2.42-15V to 5V @ 200mA)
- LTC3129 - Buck-Boost Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3129
- LTC3129-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。