LTC3111

新規設計に推奨

15V、1.5A同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力電圧より高い、低い、または等しい入力電圧で出力電圧を安定化
  • 入力および出力電圧範囲:2.5V~15V
  • 1.5Aの連続出力電流:VIN ≥ 5V、VOUT = 5V、PWMモード
  • 単一インダクタ構成
  • 高精度のRUNピンしきい値
  • 効率:最大95%
  • 800kHzのスイッチング周波数、600kHz~1.5MHzの範囲で同期可能
  • Burst Mode®動作時の無負荷時静止電流:49μA
  • シャットダウン時の出力切断
  • シャットダウン電流:1μA未満
  • 内部ソフトスタート
  • 熱特性が改善された小型14ピン(3mm × 4mm × 0.75mm)DFNパッケージおよび16ピンMSOPパッケージ
LTC3111
15V、1.5A同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3111
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1999A

LTC3111 Demo Board | Buck-Boost Converter, 2.5V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 5V @ 1.5A

製品詳細

Demonstration circuit 1999A is a fixed frequency synchronous buck-boost converter with an extended input and output range. The unique 4-switch, single inductor architecture provides low noise and seamless operation from input voltages above, below, or equal to the output voltage.



DC1999A
LTC3111 Demo Board | Buck-Boost Converter, 2.5V ≤ VIN ≤ 15V, VOUT = 5V @ 1.5A

最新のディスカッション

最近表示した製品