LTC3026-1
LTC3026-1
製造中1.5A低入力電圧VLDOリニア・レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.66
Viewing:
製品の詳細
- 入力電圧範囲:1.14V~5.5V
- 低いドロップアウト電圧:100mV(IOUT = 1.5A)
- 調整可能な出力電圧範囲:0.4V~2.6V
- 出力電流:最大1.5A
- ドロップアウト付近でも優れた電源除去特性を実現
- シャットダウン時にVINとVBSTから負荷を切断
- 低い動作電流:
- IIN = 95μA(VIN = 1.5V)
- IBIAS = 175μA(VBIAS = 5V)
- 低いシャットダウン時電流:
- IIN < 1μA(標準)、IBST = 0.1μA(標準)
- 10μF以上のセラミック・コンデンサで安定
- 短絡保護、逆電流保護
- 過熱保護
- 10ピンMSOPおよび10ピン(3mm × 3mm)DFNパッケージで供給可能
LTC3026-1は、最小1.14Vの入力電圧で動作可能な超低ドロップアウト(VLDO™)リニア・レギュレータです。このデバイスは1.5Aの出力電流を供給可能で、標準のドロップアウト電圧はわずか100mVです。効率を最大限まで高めるため、出力電流は入力電源から直接流れます。
LTC3026-1はLTC3026と同じですが、昇圧コンバータを内部でディスエーブルしています。昇圧コンバータをディスエーブルしているので、LTC3026のSWピンはグランド・ピンに、BSTピンはBIASピンに置き換えられており、BIASピンにはデバイス動作のために外部の5V電源が必要です。
LTC3026-1レギュレータは、10μF以上のセラミック・コンデンサを出力に接続すれば安定します。このデバイスには0.4Vと低いリファレンス電圧があり、これを使用すると2本の外付け抵抗で出力電圧を設定できます。このデバイスは、電流制限回路、過熱シャットダウン回路、逆出力電流保護回路も内蔵しています。LTC3026-1は、小型の10ピンMSOPパッケージまたは高さの低い(0.75mm)3mm × 3mmの10ピンDFNパッケージで供給されます。
Features | |
LTC3026 | Integrated boost converter |
LTC3026-1 | Boost converter internally disabled and requires an external 5V supply to operate |
アプリケーション
- 高効率リニア・レギュレータ
- スイッチング電源用ポスト・レギュレータ
- マイクロプロセッサ用電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
技術記事 1
ソリューション・カタログ 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3026EDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3026EDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3026EMSE-1#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3026EMSE-1#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3026IDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3026IDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3026IMSE-1#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3026IMSE-1#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC3026EMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3026EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3026IMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3026IMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3026EMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3026EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3026IMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3026IMSE-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3026-1 - LDO Linear Regulators
- LTC3026-1 Demo Circuit - Low Input Voltage Linear Regulator (1.14-5.5V to 1.2V @ 1A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3026
- LTC3026-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
リファレンス・デザイン
最新のディスカッション
LTC3026-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める