LTC2974

新規設計に推奨

正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4つの電源のシーケンス制御、調整、マージニング、および監視
  • フォルトの管理、遠隔測定値のモニタ、およびフォルト・ログの作成
  • PMBus準拠のコマンド・セット
  • LTpowerPlay® GUIでサポート
  • 電源のマージニングまたは調整の精度:目標値の0.25%
  • チャンネルごとの高速OV/UVスーパーバイザ
  • チャンネルごとの高速出力電流スーパーバイザ
  • 複数のLTC PSMデバイスにまたがるシーケンシングとフォルト管理の連携
  • 内蔵のEEPROMへの自動フォルト・ログ機能
  • ソフトウェア追加不要の自律動作
  • 外部温度スーパーバイザと入力電圧スーパーバイザ
  • 4つの出力電圧、4つの出力電流、4つの外部温度、入力電圧、内部ダイ温度の正確なモニタ
  • I2C/SMBusシリアル・インタフェース
  • 3.3Vまたは4.5V~15Vの電源で動作可能
  • 9mm × 9mmの64ピンQFNパッケージで供給
  • オートモーティブ・アプリケーション向けにAEC-Q100認定
LTC2974
正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
クワッド以上の電源モニタ 1
LTC2933 製造中 EEPROMを内蔵したプログラム可能な6電圧スーパーバイザ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 2
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1962C

Power System Management Demo Board (PowerStick) | 14-Supply Management with LTC2977, LTC2974 and LTC3880 [Requires DC1613]

製品詳細

DC1962C Demo Board for:
LTC2974 4-Channel PMBus Power System Manager Featuring Accurate Output Current Measurement
LTC3880 Dual Output PolyPhase Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management
LTC2977 8-Channel PMBus Power System Manager Featuring Accurate Output Voltage Measurement

eval board
DC1978A

LTC2974 Demo Board Kit (Includes DC1809 + DC1810), Requires DC1613

製品詳細

DC1978A: Demo Board for the LTC2974 4-Channel PMBus Power System Manager Featuring Accurate Output Current Measurement.

eval board
DC1508B-B

LTC2974、LTC2975ソケット付きプログラミング・ボード(DC1613が必要)

製品詳細

DC1508Bプログラミング・ボードは、LTC2974、LTC2975、LTC2977、LTC2978、LTC2978AのEEPROMをプログラミングおよび検証するのに必要な回路が搭載されています。これがこの製品の唯一の目的です。DC1508Bには二枚貝の殻のようなプログラミング・ソケットが付属しています。EEPROMには工場出荷時のデフォルト構成が含まれています。工場出荷時のデフォルトに対応するLTpowerPlay *.projファイルはGUIで確認できます。

eval board
DC1962C-KIT

Starter Kit for Power System Management [Includes DC1962C, DC1613A]

製品詳細

DC1962C-KIT Demo Board for:
LTC2977 8-Channel PMBus Power System Manager Featuring Accurate Output Voltage Measurement
LTC2974 4-Channel PMBus Power System Manager Featuring Accurate Output Current Measurement
LTC3880 Dual Output PolyPhase Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management


 


DC1962C
Power System Management Demo Board (PowerStick) | 14-Supply Management with LTC2977, LTC2974 and LTC3880 [Requires DC1613]
DC1978A
LTC2974 Demo Board Kit (Includes DC1809 + DC1810), Requires DC1613
DC1508B-B
LTC2974、LTC2975ソケット付きプログラミング・ボード(DC1613が必要)
DC1962C-KIT
Starter Kit for Power System Management [Includes DC1962C, DC1613A]

リファレンス・デザイン

Kintex Ultrascale Plug In Card - Top View
Xilinx Tested Power Solution for the Kintex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers) Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DC2352A - Top View
Xilinx Tested Power Solution for the Virtex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers) Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Xilinx Tested Power Solution for the Kintex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers)
Xilinx Tested Power Solution for the Virtex UltraScale MGTs (Multi-Gigabit Transceivers)

最新のディスカッション

最近表示した製品