LTC2942

新規設計には非推奨

温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • バッテリの積算充放電量を表示
  • 高精度のアナログ積分
  • ADCによるバッテリ電圧と温度の測定
  • 温度センサを内蔵
  • ハイサイド検出
  • 電圧および電荷量の精度:1%
  • 検出電圧範囲:±50mV
  • SMBus/I2Cインタフェース
  • 設定可能な警告出力/充電完了入力
  • 動作範囲: 2.7V~5.5V
  • 消費電流: 100μA未満
  • 小型6ピン2mm × 3mm DFNパッケージ
LTC2942
温度および電圧測定付きバッテリ・ガスゲージ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
バッテリ残量ゲージおよびクーロン・カウンタ 2
LTC2942-1 製造中止 センス抵抗内蔵、温度および電圧測定付き1Aバッテリ・ガスゲージ
LTC2943 製造中 温度、電圧、電流を測定するマルチセル・バッテリ・ガスゲージ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2942
  • LTC2942-1

Linduino 3

設計ツール 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1496C-B

LTC2942 Demo Board | 2.7V to 5.5V Battery Gas Gauge Plus Voltage/Temperature Measurements, with I2C (Requires DC590)

製品詳細

Demonstration circuit 1496C-B features the LTC2942, a battery gas gauge that measures battery charge and discharge, battery voltage and chip temperature. The demo board includes an external 100mΩ (default) sense resistor for a maximum current measurement of 500mA (±50mV current sense voltage range). The sense resistor can be changed; however the software only accepts sense resistors between 0.1mΩ to 5Ω. The 2.7V to 5.5V operating range is perfectly suited for single cell Li-Ion batteries.


A precision analog coulomb counter integrates current through the sense resistor between the battery’s positive terminal and the load or charger. The LTC2942 adds battery voltage and on-chip temperature measurement with an internal 14-bit No Latency ΔΣ ADC. The three measured quantities (charge, voltage and temperature) are stored in internal registers accessible via the on-board SMBus/I2C interface.

DC1496C-B
LTC2942 Demo Board | 2.7V to 5.5V Battery Gas Gauge Plus Voltage/Temperature Measurements, with I2C (Requires DC590)

最新のディスカッション

最近表示した製品