LTC2937

新規設計に推奨

EEPROM内蔵プログラマブル6チャンネル・シーケンサおよび電圧スーパーバイザ

製品モデル
8
1Ku当たりの価格
最低価格:$7.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 時間およびイベント・ベースのシーケンシング
  • 12個のプログラマブル低電圧(UV)および過電圧(OV)コンパレータ:誤差±0.75%
  • I2C/SMBusインタフェース
  • 電源喪失検出
  • 単線同期によりコントローラ数を最大50デバイス(300電源)に拡張可能
  • 設定パラメータとフォルトのEEPROMへの記録機能
  • 全温度範囲で仕様を規定したEEPROM(最大定格:動作温度125℃、書き換え回数1万回、データ保持寿命20年)
  • LTpowerPlay GUIでサポート
  • フォルトおよびシステム状態レジスタ
  • プログラマブルな遅延を備えたリセット出力
  • 広い入力電源電圧範囲:2.9V~16.5V
  • 28ピン(5mm × 6mm)QFNパッケージ
LTC2937
EEPROM内蔵プログラマブル6チャンネル・シーケンサおよび電圧スーパーバイザ
LTC2937 Application Circuit LTC2937 Pin Configuration LTC2937 Performance Graph
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
クワッド以上の電源モニタ 1
LTC2936 新規設計に推奨 EEPROMおよびコンパレータ出力を内蔵したプログラム可能な6電圧スーパーバイザ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2975 新規設計に推奨 入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2347A

LTC2937 Socketed Programming Board [requires DC1613]

製品詳細

The DC2347A contains only those functions necessary to safely program and verify the LTC2937 configuration EEPROM. It serves no other purpose. The DC2347A holds the LTC2937 in a clamshell socket for convenient access and replacement of parts. The LTpowerPlay™ GUI software, running on a PC, provides a simple interface to program and verify the EEPROM with a user supplied configuration.

eval board
DC2313A

LTC2937 Demo Board | Programmable Six Channel Sequencer and Voltage Supervisor with EEPROM [requires DC1613]

製品詳細

Demonstration circuit 2313A showcases the LTC2937, a programmable six channel power supply sequencer and voltage supervisor.


The LTC2937 provides flexible sequence control for up to six power supplies. It enables and disables the supplies with configurable sequence order and time delays, monitors the supplies for power-up and power-down time, and for overvoltage and undervoltage. It cooperates with other LTC2937 parts in the system to coordinate power sequencing activities. It provides flexible fault response to autonomously supervise the power supplies, and powerful debug tools to diagnose any problem that causes a power- supply fault. It holds configuration in non-volatile EEPROM for completely automatic power system supervision.



DC2347A
LTC2937 Socketed Programming Board [requires DC1613]
DC2347A - Schematic DC2347A - Demo Circuit
DC2313A
LTC2937 Demo Board | Programmable Six Channel Sequencer and Voltage Supervisor with EEPROM [requires DC1613]
Figure 1. DC2313A Board

リファレンス・デザイン

HTG-AI & Prime PCIe Express Platform - Top View
HTG-VSL1 Circuits from the Lab®

Versal PRIME /AI PCI Express Platform

機能と利点

  • Xilinx Versal AI Core and Prime series solves a broad range of industry-specific problems with performance and flexibility. Core use cases  include storage acceleration,  data center network acceleration, 5G xHaul and Passive optical networks.

  • The HTG-VSL1 AI Core and Prime PCIe express platform allows easy and versatile functional expansion through two Vita 57.4 compliant High-Pin-Count  FMC+ ports and one high-speed AcceleRate® port.

  • Analog Devices, Inc. supports power delivery solutions for the HTG-VSL1 for the Versal AI Core and Versal Prime PCIe express platform. DC/DC μModule regulators are used on the HTG-VSL1 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

  • ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Key Power DC DC Modules include:
    • LTM4700 is a Dual 50A or Single 100A μModule Regulator with Digital Power System Management, PMBus
    • LTM4638 is a 15A Step-Down DC/DC μModule Regulator
    • LTM4625 is a 5A Step-Down DC/DC μModule Regulator
    • LTM4632 is a Triple Output, Step-Down μModule Regulator for DDR-QDR4 Memory
    • LTC2937 is a Programmable Six Channel Sequencer and Voltage Supervisor with EEPROM
HTG-VSL1
Versal PRIME /AI PCI Express Platform
HTG-AI & Prime PCIe Express Platform - Top View
HTG-AI & Prime PCIe Express Bottom
Versal VSL1 Power Tree for AI CORE VC1902 & Prime VM1802

最新のディスカッション

最近表示した製品