LTC1779

製造中

ThinSOTの250mA電流モード降圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高効率:最大94%
  • 出力電流:250mA
  • 広いVIN範囲:2.5V~9.8V
  • 550kHzの固定周波数動作
  • 軽負荷時のバーストモード動作
  • 低損失:100%デューティ・サイクル
  • 0.8Vリファレンスにより低出力電圧が可能
  • ±2.5%のリファレンス精度
  • 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
  • 低消費電流:135μA
  • シャットダウン・モード時の消費電流:わずか8μA
  • 高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージ
LTC1779
ThinSOTの250mA電流モード降圧DC/DCコンバータ
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
myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1779
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC419A

LTC1779ES6 | Single or Dual Li-Ion Step-Down to 1.8V @ 250mA

製品詳細

DC419A: Demo Board for the LTC1779 250mA Current Mode Step-Down DC/DC Converter in SOT-23


 


DC419A
LTC1779ES6 | Single or Dual Li-Ion Step-Down to 1.8V @ 250mA

最新のディスカッション

LTC1779に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める