LTC1625
製造中No RSENSE™ 電流モード同期整流式降圧 スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.52
製品の詳細
- 最高効率の電流モード・コントローラ
- センス抵抗が不要
- 安定な高電流動作
- デュアルNチャネルMOSFET同期ドライブ
- 広いVIN範囲:3.7V~36V
- 広いVOUT範囲:1.19V~VIN
- ±1%、1.19V基準電源
- インジェクション・ロックによるプログラム可能な固定周波数
- 超低ドロップ動作:99%デューティ・サイクル
- 強制連続モード制御ピン
- プログラマブル・ソフト・スタート(オプション)
- ピンで選択可能な出力電圧
- フォールドバック電流制限
- 出力過電圧保護
- リモート出力電圧センス
- ロジック制御によるマイクロパワー・シャットダウン:IQ<30μA
- 16ピン細型SSOPおよびSOパッケージで供給
LTC1625は、外付け部品をほとんど使用しない外部Nチャネル・パワーMOSFETをドライブする同期整流型降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。MOSFETの VDSセンスの電流モード制御により、センス抵抗が不要になり効率が改善されます。標準周波数150kHzの内部発振器は、1.5:1の周波数範囲で外部クロックに同期させることができます。
低負荷電流でのバースト・モード™動作により、スイッチング損失が低減され、低ドロップアウト動作によりバッテリ駆動システムの動作時間を延長することができます。強制連続モード制御ピンは、メイン出力が軽負荷のときにバースト・モード動作をディスエーブルにすることによって、2次巻線の安定化を補うことができます。
フォールドバック電流制限と出力過電圧コンパレータによって、フォールト保護が提供されています。RUN/SSピンにコンデンサを外付けすれば、電源シーケンスにソフト・スタート機能を持たせることができます。広い電源電圧範囲によって、入力3.7V(LTC1625Iの場合は3.9V)~36V、出力1.19~VINの動作が可能です。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ、PDA
- セルラー電話およびワイヤレス・モデム
- バッテリ・チャージャ
- 分配電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 3
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1625CGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625CGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625CS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625CS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625IGN#PBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625IGN#TRPBF | 16-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625IS#PBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1625IS#TRPBF | 16-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 3, 2024 - 24_0235 (QSOP/SSOP PKG) Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking |
||
LTC1625CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1625CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1625IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1625IGN#TRPBF | 製造中 | |
10 11, 2022 - 22_0235 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for GN Package |
||
LTC1625CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1625CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1625IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1625IGN#TRPBF | 製造中 | |
4 6, 2022 - 22_0066 Laser Top Mark for 16QSOP Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1625CGN#PBF | 製造中 | |
LTC1625CGN#TRPBF | 製造中 | |
LTC1625IGN#PBF | 製造中 | |
LTC1625IGN#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1625CS#PBF | 製造中 | |
LTC1625CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1625IS#PBF | 製造中 | |
LTC1625IS#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0252 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 16-Lead SOIC Package |
||
LTC1625CS#PBF | 製造中 | |
LTC1625CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1625IS#PBF | 製造中 | |
LTC1625IS#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1625CS#PBF | 製造中 | |
LTC1625CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1625IS#PBF | 製造中 | |
LTC1625IS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1625
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1625に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める